第3回 予知保全の実現にむけたデータ解析―正規分布を活用した手法(2)のメイン画像

センサデータ×データ解析による設備保全DX

第3回 予知保全の実現にむけたデータ解析―正規分布を活用した手法(2)

INDEX - Part 1

はじめに―本記事の構成

1. 異常度の定義と異常判定の仕組み

2. 正規分布を活用した外れ値検知・異常検知手法の詳細―ホテリングのT2法

2.1 1次元正規分布における異常度としきい値

2.2 多次元正規分布における異常度としきい値

2.3 ホテリングのT2法のメリット・デメリット

<コラム1>外れ値検知・異常検知・変化検知手法の評価指標

<コラム2>カイ二乗分布とF分布

INDEX - Part 2

3. ホテリングのT2法の実際―人工データによる検証

3.1 使用する人工データと、異常の観察・分類(Step2・3)

3.2 手法の適用と結果の評価(Step4)

4. おわりに

[補足]数式に関連した定義および記法

3. ホテリングのT2法の実際―人工データによる検証

本項は、人工データを用いて外れ値検知・異常検知を実施するフローを示し、ホテリングのT2法の活用がイメージしやすいようにすることを目的としています。実施フローは第2回の“2. 予知保全におけるデータ解析の進め方”のStep2~4に対応する部分もあるため、ここではその表記に従います。

3.1 使用する人工データと、異常の観察・分類(Step2・3)

図8に検証で使用する、2種類のセンサ(センサ1・2)を模した人工データの時系列プロットを示しています。データの前半部が正常データ、後半部が異常を含む検証データとしており、異常は2パターン用意しています(異常データ①:緑色、異常データ②:橙色)。人工データは正規分布から発生させた乱数をもとにしていることから、今回はデータが正規分布に従うことはあらかじめ分かっていることとします。
Step2・3に従い異常を分類してみると、異常データ②は特にセンサ2の値においてドリフトをともなう異常のように見受けられます。このプロットのみでは、異常データ①は異常として認識するのは困難です。一旦ここでは、異常検知という形でホテリングのT2法を適用することを考えてみます。以降では、1次元正規分布・多次元正規分布を用いたホテリングのT2法をそれぞれ、1次元・多次元ホテリングのT2法のように呼称しています。

検証に使用する、センサデータを模した人工データ
図8 検証に使用する、センサデータを模した人工データ。センサは2つを仮定している(実線、破線)。正常データ区間はパラメーター推定用、検証データ区間は異常検知を適用する区間であり、2パターンの異常を入れている(緑、橙色背景)。

3.2 手法の適用と結果の評価(Step4)

今回の事例では、1次元・多次元(𝑁=2)ホテリングのT2法の違いを確認するため、以下2パターンのシナリオ検証を実施しました(表2)。各シナリオの結果は図9に示しています。

表2 各シナリオの詳細
各シナリオの詳細
検証データ区間の人工データの異常度算出結果
図9 検証データ区間の人工データの異常度算出結果。(i)センサ1を入力とした1次元ホテリングのT2法(シナリオ1)、(ii)センサ2を入力とした1次元ホテリングのT2法(シナリオ1)、(iii)センサ1・2両者を入力とした2次元ホテリングのT2法(シナリオ2)の結果。黒色点線はカイ二乗分布のしきい値(𝛼=0.01)であり、しきい値を下回るデータ点は灰色、上回るデータ点は赤色で示している。描画範囲の関係上、(iii)では一部見えていない異常度がきわめて大きいデータ点が存在している。

シナリオ1の結果(図9-(i)&(ii))を見ると、異常データ①はまったく異常を検知できていません。異常データ②の場合はセンサ2側でデータの一部をうまく異常と判定していますが、ほとんどは異常と判定できていません。一方、シナリオ2の結果(図9-(iii))に目をむけると、異常データ①・②ともに、シナリオ1と比較してかなり多くのデータを適切に異常と判定しており、特に異常データ②ではほぼすべてのデータを異常と判定することに成功しています。この比較から、多次元正規分布を仮定したホテリングのT2法の優位性が理解できると思います。

本記事の最後に、シナリオ1とシナリオ2でなぜその性能に大きな差が生じるのか?その理由について説明したいと思います。この点は、センサデータ1・2を描画した散布図上に各シナリオにおけるしきい値と異常判定範囲を見ることではっきりと確認することができます(図10)。

学習データ・検証データ散布図と、各手法におけるしきい値範囲
図10 学習データ・検証データ散布図と、各手法におけるしきい値範囲。(i)センサ1・2を別々の入力としたホテリングのT2法(シナリオ1)、(ii)センサ1・2両者を入力としたホテリングのT2法(シナリオ2)。赤色点線・破線がしきい値に対応し、赤色背景で示す領域のデータ点は異常と判定する。(i)で、破線はセンサ1の個別しきい値、点線はセンサ2の個別しきい値である。(ii)の点線は、センサ1・2の相関構造などを複合的に考慮したしきい値である。各色のデータ点は以下の対応関係を有している。黒色:学習データ、白色:検証区間のうち異常でないデータ、緑色:検証区間の異常データ①、橙色:検証区間の異常データ②

散布図から、正常データ(黒色)においてセンサ1とセンサ2の値が正の相関*6を有していること、その一方で異常データ①(緑色)はセンサ値の範囲が正常データと同一であるものの相関が負となっている、異常データ②(橙色)は正の相関ながらセンサ2の値が正常データよりやや大きい値にシフトしており、いずれも正常データから乖離した挙動を示していることが分かります。
ここで着目してほしいのが、シナリオ1および2のしきい値範囲です。シナリオ2では、しきい値範囲が正常データをかこむ楕円状となっていますが(図10-(ii)白色背景)、これは多次元ホテリングのT2法がセンサ1とセンサ2の有する相関関係をうまくとりこんでいるためです(図5-(ii)&(iii)―Part 1の2.2項)。そのため、相関関係の異なる異常データ①やセンサ2の値がシフトしている異常データ②を適切に異常と判定することが可能となっています(図10-(ii)赤色背景)。
これと対称的であるのがシナリオ1です(図10-(i))。シナリオ1の1次元ホテリングのT2法では、センサ1・2を別々の入力としているためデータ間の相関構造は一切考慮せず、各センサ値のとりうる範囲のみで異常の判定を下します(図10-(i)白色背景)。そのため、特にセンサ値の範囲が同一である異常データ①についてはまったく異常を判定することができないという結果となっているのです。

*6 データ間における関係性や規則性をあらわす概念のひとつ。一方の数値が増加したとき、もう一方の数値が増加する場合を正の相関、減少する場合を負の相関と言う。

4. おわりに

本記事では、異常度の定義や異常判定の仕組みから導入を行い、その後ホテリングのT2法の理論と実際について解説を行いました。ところどころ数式を使用しているため一度ですべてを理解するのは難しいかもしれませんが、具体事例を通してホテリングのT2法の全体像やその仕組みについて把握できたのではないでしょうか。
異常検知に限りませんが、データ解析手法を用いる際はその仕組みについて把握しておき、自身の課題にあわせて適切な手法を選択できるようにしておくことが重要となります。仕組みを理解するには時間や労力がかかると思いますが、ホテリングのT2法についてはぜひ本記事をなんども読み返す中で、理解を深めていただけると幸いです。

[補足]数式に関連した定義および記法

数式を取り扱うにあたり、スカラー、ベクトル、マトリックスを取り扱う必要があるため、その定義と記法を表3にまとめています。特に、ベクトル・行列やその操作に関連した記法は表4にまとめています。そのほか、確率分布に関連した記法は表5に示します。
(表中記載内容の数学的な詳細や、文中においてあらわれる指標の詳細や定義に興味がある方は、線形代数や統計学などの成書にあたることをおすすめします。)

表3 スカラー、ベクトル、マトリックスの定義と記法
スカラー、ベクトル、マトリックスの定義と記法
表4 ベクトル・行列やその操作に関連した記法
ベクトル・行列やその操作に関連した記法

*7 ベクトル、行列の要素以外の目的でも下付き数字・記号を付与する場合はあるが、その際は都度文中で定義を行う。

表5 分布に関連した記法
分布に関連した記法

[データサイエンスの関連記事]

[AIの関連記事]

関連記事