製品技術紹介
56 件の記事がヒットしました。 21 ~ 30 件 / 56 件
コンデンサガイド
コンデンサのESD耐性
コンデンサのESD(静電気放電)耐性について解説します。静電気の発生モデルなど主な試験方法や規格、静電容量とESD耐性の関係について、詳しく紹介します。積層セラミックコンデンサのESD試験データも交えて、回路設計に役立つ静電気対策の基礎を学ぶことができます。
最終更新日製品技術紹介
新商品「樹脂モールド表面実装型 安全規格認定セラミックコンデンサ DKシリーズ タイプEA IEC60384-14 X1/Y1クラス」のご紹介
製品技術紹介
安全規格認定セラミックコンデンサ タイプRA・タイプSAの商品紹介
商用AC電源ラインのノイズ除去に使用される安全規格認定セラミックコンデンサを解説。Xコンデンサ・Yコンデンサの役割や、タイプRA・タイプSAの構造、保証性能、高周波減衰特性、漏れ電流特性、使用回路例を紹介します。
製品技術紹介
積層セラミックコンデンサの動的モデルと進化する回路シミュレーション
コンデンサガイド
自動車向け耐基板曲げ性向上の積層セラミックコンデンサについて
ノイズ対策ガイド
技術者によるノイズ対策手法のご紹介 -ワイヤレス給電のノイズ対策ソリューション(後編)-
ノイズ対策ガイド
技術者によるノイズ対策手法のご紹介 -ワイヤレス給電のノイズ対策ソリューション(前編)-
コンデンサガイド
高分子コンデンサの基礎(後編)-高分子コンデンサって何?-
コンデンサガイド
高分子コンデンサの基礎(前編)-高分子コンデンサって何?-
高分子コンデンサの構造や特徴を解説します。陰極に導電性高分子を用いることで安定した温度特性や長寿命を実現、さらに低ESRであるといったメリットがあります。村田製作所のECASシリーズを例に、CPUやF電源ラインなどでの活用メリットも学べます。
最終更新日