コンデンサ(キャパシタ)
製品技術紹介
電波新聞第2部「ハイテクノロジー」2017年8月24日号に掲載された内容を再構成したものです。
掲載誌:電波新聞第2部「ハイテクノロジー」2017年8月24日号
高速かつ大容量のデータ通信におけるニーズの高まりやセットの高機能化にともない、携帯通信機器におけるチップ積層セラミックコンデンサ(Chip Multilayer Ceramic Capacitors : 以下、MLCC)の使用数量はますます増加している。なかでもスマートフォン1台あたりには、ハイエンドモデルでは600~1000個、ローエンドやミドルレンジでも300~600個と多くのMLCCが使用されている。今後もセットの高機能化や低消費電力化のニーズは高まり、搭載部品の小型化や高性能化がますます求められる。
MLCCのサイズトレンドは、図1に示すようにおおよそ10年周期で小型サイズへシフトしており、民生市場においては、1005M*1サイズに変わり0603Mサイズが主要なサイズになろうとしている。なかでも静電容量E1ステップの小型化がポイントとなっており、2010年頃に0402Mサイズ・0.1μF、0603Mサイズ・1μF、1005Mサイズ・10μFを製品化したことで、フィーチャーフォンやスマートフォンでの部品小型化や高密度実装化に大きく貢献できた。MLCCに対するさらなる小型化や高密度実装化に対する期待は大きい。
本稿では、セットやモジュール部品の小型化や実装密度の向上、高性能化に貢献するMLCCにおける取り組みについて紹介する。
*1 L×W寸法が1.0×0.5mmサイズ。寸法記号の識別子Mはメートル法の単位を示す。
当社では、2014年より世界最小0201Mサイズ (0.25×0.125mm) MLCCの量産を行っている。製品写真とラインアップをそれぞれ図2、図3に示す。1章で述べたように、スマートフォンなど携帯通信機器の高機能化にともない使用数量の増加や小型化が進展し、ウェアラブル機器や小型モジュールでの0201Mサイズ部品のニーズが高まっている。
0201Mサイズ (0.25×0.125mm) は、従来の最小0402Mサイズ (0.4×0.2mm) と比べて、実装面積比が約1/2となっており実装スペースの削減に貢献できる。一方、これまでにない小型サイズのため、実装技術の確立が必要となっていた。当社では製品や包装材の最適設計だけでなく、実装機やはんだ付け材料、基板メーカーなどと協力し実装技術の確立を行った結果、ウェアラブル機器や小型モジュール機器への搭載目処がついてきた。今後、高周波回路でのマッチング用途に適した0201Mサイズ・高Qシリーズや0201Mサイズ・0.1μFの製品化も予定しており、0201Mサイズの本格的な普及期に入ると見込んでいる。
MLCCは、使用しているセラミック材料の特性に起因した電圧特性を有しており、直流(DC)や交流(AC)の電圧により、実効の静電容量値が変化する。温度補償系MLCC(C0G特性など)では、比誘電率が低い常誘電体セラミックスを使用しており、電圧特性による変化はほとんど起こらないが、高誘電率系MLCC(X5R特性やX7R特性など)では、チタン酸バリウムに代表される比誘電率が高いセラミック材料を使用しているため、電圧特性による静電容量の変化が顕著となる。
MLCCを小型化する際、セラミック材料の比誘電率を高くするか素子の薄層化を行うことで静電容量を確保できるが、比誘電率を高くした場合、電圧特性の影響が大きくなり小型化前の製品に比べ、実使用電圧下での静電容量値が小さくなる場合がある。
当社では、実効静電容量に配慮した小型品を設計するため、比誘電率を抑えた材料で、薄層設計に対応できるようにセラミック材料及び内部電極材料の薄層対応技術、薄層設計時の高信頼性技術の開発に注力している。その結果、サイズダウン前と同一実効容量までには及ばないが、比誘電率の高いセラミック材料を使用した場合より、実効静電容量の優れる商品設計が実現できている。一例として、図4に1005Mサイズ・2.2μFを0603Mサイズに小型化した場合の静電容量のDC電圧特性を示す。比誘電率の高いセラミック材料Bにて試作した設計では、サイズダウン前に比べ実効容量が大きく低下するが、比誘電率を抑えたセラミック材料Aを使用した設計では、サイズダウン前と同等の静電容量変化を確保できていることがわかる。
図4のような実使用条件下での特性変化は、回路設計をシミュレーションで行う際、実際との結果にずれを生じさせる可能性がある。特性変化を考慮した回路シミュレーションに対応するため、当社ではMLCCの動的モデル*2を開発し、任意に指定した温度とDCバイアス電圧特性を反映したモデルを提供している。モデルは当社ウェブサイトからダウンロードして利用することができ、同じくウェブサイト上の設計支援ソフトSimSurfing*3では、動的モデルを用いて計算されるさまざまな特性をグラフ表示で確認できる。また、任意のDC電圧条件、温度条件下で必要な実効静電容量値から、部品を逆引きできるSimSearchの提供も行っている。これらは、部品選定や確度の高い回路シミュレーションに有効に活用いただき、好評を得ている。
*2 動的モデル:特性がずれる要因を動的に反映することができるシミュレーション用の部品モデル
*3 設計支援ソフト SimSurfingウェブサイト: https://ds.murata.com/simsurfing/index.html?lcid=ja
本稿では、セットやモジュール部品の小型化と実装密度向上や高性能化に貢献する当社MLCCにおける取り組みについて紹介を行った。部品の小型化は、生産性を改善し使用数量が増加するMLCCの安定供給にも繋がると考えている。今後も、部品の小型化や高密度実装対応への市場ニーズはますます高まると考えられる。当社では、部品の小型化や高密度実装対応を行うだけでなく、実使用条件下での特性を重視した商品設計や、より活用しやすいソリューションの提案を継続していく。