コンデンサガイド

コンデンサのESD耐性

最終更新日

ここでは、コンデンサが備えるべきであるESD耐性の基礎知識を詳しく解説します。
静電気放電(ESD)は電子機器の故障原因となります。人体モデル(HBM)をはじめとする主な試験方法や規格、静電容量が耐性に与える影響など、設計者にとって重要なポイントを網羅。積層セラミックコンデンサの試験データも取り上げ、製品の信頼性を向上させるための静電気対策の考え方について紹介します。

ESD耐性の試験方法

人体や機器に帯電した静電気がセットや電子部品に放電した場合、衝撃的な電磁エネルギーが加わるため、一定以上のESD耐力を有していなければなりません。

ESD耐性の試験方法としては、静電気の発生モデルにより、下記に示す①HBM、②MM、③CDMの3種類があります。

このうち、コンデンサのESD耐性の試験方法として一般的に多く用いられている①HBMについて解説します。

①HBM
(Human Body Model:人体モデル)
:人体から静電気が放電される場合を想定した試験
②MM
(Machine Model:マシンモデル)
:機械から静電気が放電される場合を想定した試験
③CDM
(Charged Device Model:デバイス帯電モデル)
:帯電したデバイスから静電気が放電される場合を想定した試験

HBMのESD試験規格としては、AEC-Q200-002やIEC61000-4-2などがあり、HBMモデル定数は下表の通りで規格により異なります。

規格名

充電用コンデンサ

Cd(pF)

放電用抵抗

Rd (Ω)

AEC-Q200-0021502000
IEC61000-4-2150330

 

AEC-Q200-002のHBMのESD試験回路と放電電流波形を図1と図2に示します。

(i)スイッチ2が開いた状態で、スイッチ1を閉じて、高圧電源を印加し、充電用コンデンサ(Cd)に電気を溜めます。
(ii)スイッチ1を開き、スイッチ2を閉じて、Cdに溜めた電気を試験対象コンデンサ(Cx)に印加し、試験を行います。

※Cx:試験対象コンデンサ Cd:充電用コンデンサ Rd:放電用抵抗 Rc:保護抵抗

HBMのESD試験回路
図1. HBMのESD試験回路
放電電流波形
図2. 放電電流波形

AEC-Q200-002において、HBMのESD試験の流れを図3に示し、クラス分類を表1に示します。試験は図3の流れに従って実施し、耐電圧のランクを表1に従って分類します。

HBMのESD試験の流れ
図3. HBMのESD試験の流れ

表1. HBMのESD試験の流れ

分類最大耐電圧
1A500V(DC)未満
1B0.5kV(DC)以上 1kV(DC)未満
1C1kV(DC)以上 2kV(DC)未満
22kV(DC)以上 4kV(DC)未満
34kV(DC)以上 6kV(DC)未満
46kV(DC)以上 8kV(DC)未満
5A8kV(DC)以上 12kV(AD)未満
5B12kV(AD)以上 16kV(AD)未満
5C16kV(AD)以上 25kV(AD)未満
625kV(AD)以上

DC:Direct Contact Discharge AD:Air Discharge

コンデンサの静電容量とESD耐性の関係

試験対象コンデンサの静電容量は、コンデンサの両端に発生する電圧に影響します。

HBMのESD試験回路
図4. HBMのESD試験回路

試験対象コンデンサの静電容量(Cx)と、両端に発生する電圧(Vx)には、以下の関係があります。

電源電圧(Vd)と、充電用コンデンサの静電容量(Cd)が一定の時、試験対象コンデンサの静電容量(Cx)が大きいほど、試験対象コンデンサの両端に発生する電圧(Vx)は小さくなります。
このため、一般的には試験対象コンデンサの静電容量が大きいほど、ESD耐性が高くなる傾向にあります。
実際には、誘電体の種類や厚みといった設計の違いにより耐電圧の限界性能が異なるため、必ずしも上述の傾向に一致するものではありません。

(参考データ)積層セラミックコンデンサ(GCMシリーズ)のESD耐性

積層セラミックコンデンサ(GCMシリーズ)のESD耐性 参考データを示します。

対象製品GCMシリーズ / 1005Mサイズ / X7R特性 / 50V
試験条件充電用コンデンサ = 150pF
放電抵抗 = 2000Ω
印加回数 = 正負極性各5回
試料数 = 各10個
測定器ESD試験機(ノイズ研究所)
・本体 ... ESS-200AX
・放電ガン ... Model TC-815D
試料の状態表面リークを防ぐためにシリコン樹脂で覆う
周囲環境22±5℃、30~60%RH
判定基準絶縁抵抗 1MΩ
高誘電率系コンデンサのESD試験結果
図5. 高誘電率系コンデンサのESD試験結果(Vd=25kVは測定限界)

記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

関連製品

関連記事