5G技术
5G 挑战:微型化
为了满足消费者对小型或超薄设备的期望,电子设备可能会变得更加复杂,组件技术的可靠性以及模块化将变得必不可少。
目前,已有超过 20 个国家的消费者可以通过智能手机使用 5G 速度。在接下来的几年里,标准化将为巨大的吞吐量、更好的低延迟和可用性铺平道路,这些有望将 5G 的益处带到许多新的行业和应用中。为了使企业能够从中获益,5G 生态系统必须在扩展 mm 波部署、热管理、优化设备面积和延长电池寿命等元器件级方面降低风险。
5G技术
为了满足消费者对小型或超薄设备的期望,电子设备可能会变得更加复杂,组件技术的可靠性以及模块化将变得必不可少。
5G技术
超高可靠低时延通信 (URLLC) 是一组功能,可为关键任务型应用,例如用于医疗保健的远程手术、移动车辆、车辆通信、智能电网或工业专用网络提供低延迟和超高可靠性。在 3GPP 版本 15 5G-NR 中,已明确 1-ms 目标可提供近乎完美的可靠性。
5G技术
5G 本身可能比其前任产品耗电更高,但是对于 5G 设备上的电池消耗而言,最大的影响可能来自用户。随着 5G 的功能越来越多,对设备的需求也将增加,诸如 VoLTE、屏幕、摄像头和更多的连接设备等苛刻的功能将影响电池的使用寿命。
5G技术
5G 设备和天线的温度管理可能会成为一个越来越热门的话题,因为与 4G 等 LTE 前代设备相比,其产生的热量呈指数级增长。
5G技术
5G 将为车内和车外应用程序提供全新功能,短期内它将颠覆车内信息娱乐并增强车内多媒体功能。在不久的将来,我们可以期待 5G 在 V2X 通信、优化驾驶体验以及未来自动驾驶汽车方面做出的贡献。
5G技术
近年来,无法再扩展的 Wi-Fi 热点已然负载过大,无法满足快速增长的更高容量和更快数据传输速度的需求。网络的可靠性和可扩展性对企业来说日益重要。
5G技术
由于 5G 的超高可靠性和低延迟通信 (URLLC),关键任务通信 (MCC) 已成为 3GPP Release 部分的重点领域。作为核心网络服务的一部分,它允许将紧急服务以智能手机用户目前已拥有的,更现代的通信方法来代替传统无线电。
5G技术
5G — 海量物联网 将可能占 5G 蜂窝物联网连接的一半以上。这是由于在较大应用领域(如资产管理、能源和公用事业以及智慧城市)中,对较长的电池寿命、深度覆盖、较低的总拥有成本 (TCO) 的普遍要求。
5G技术
增强型行动宽频 (eMBB) 可为消费者带来了巨大的收益,它将是现有 4G 网络的延伸,并随 5G 服务的第一波浪潮投入使用。这些收益包括下载速度的显着提高和更具成本效益的数据传输,与 4G 相比最高可便宜 10 倍。我们将以此探讨行业中的利益与挑战。
5G技术
5G 前景广阔,但要发挥其潜力,还需要巨大的技术进步。我们着眼于技术的可行性,其所需要的条件,以及组件级创新对商业成功的重要性。