5G技术
5G 关键任务系统
由于 5G 的超高可靠性和低延迟通信 (URLLC),关键任务通信 (MCC) 已成为 3GPP Release 部分的重点领域。作为核心网络服务的一部分,它允许将紧急服务以智能手机用户目前已拥有的,更现代的通信方法来代替传统无线电。
关键任务系统需要实时功能,尽可能减少网络中的延迟。可靠性能让用户放心使用,即使在危及生命的情况下,他们也可以依赖通信。
在 5G 网络中,关键任务网络将超越传统的一键通功能,而发展到包括一键视频、视频共享、群聊、文件共享、位置共享等更多功能,所有这些都将对关键任务场景进行适当的优先排序。
这项技术的发展还进一步拓宽了应用程序和应用实例的范围,能够通过嵌入专业关键任务功能的商业移动网络,提供高效、安全和具有成本效益的解决方案。
5G 与多路访问边缘计算 (MEC) 相结合,将有助于让内容和应用程序更靠近网络边缘,从而提供更高效、更可靠、更具成本效益的服务。现在,网络边缘能够分析过程并存储数据,而无需将所有数据发送到云端进行处理。在离客户更近的地方收集和处理数据,可以减少延迟,并为高带宽应用带来实时性能。
5G 物联网智能出行(V2X、C2X)
短期内,汽车 5G 的一个关键领域将是共享实时通信,提供有关交通和道路状况的互联数据。基于 5G 的 V2X 将于今年作为 3GPP Rel-16 的一部分推出,并可能为用户带来许多益处,并改善道路安全性。

汽车娱乐方面
简化的信息传递(如数据密集型视频或音乐流)意味着驾驶员和乘客体验将迎来改善。目前的应用程序将得到增强,包括车载零售、AR/VR导航、优化的驾驶员反馈以及许多其他复杂的车载应用程序。
5G:视频监控
由于恐怖主义的增多,政府和城市将继续侧重于监控和安全系统。尽管大多数视频安全网络都依赖于有线网络,但无线网络作为一种更便宜、更有效的选择正渐渐被人们采用。蜂窝连接,特别是 LTE,现在已然成为一个流行的选择,被用于临时静态装置,如公共活动、音乐会、节日、移动视频、如警车、公共交通、监视无人机或执法人员的穿戴设备。5G 将改善远程访问直播和录制的高清视频的表现,5G 的应用将可以提供更复杂的实时视频内容分析以及海量摄像机的部署。

5G:医疗和保健
在新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 大流行期间,民众对医疗物联网 (IoHT) 的依赖变得越来越重要。预计 5G 将可支持许多应用场景,以支持病患护理和医院管理。其中包括可穿戴设备,安全在线咨询以及远程手术,例如机器人手术。这些选择将大大提高资源效率,以改善病患护理。