5G技术
5G 移动性
5G 将为车内和车外应用程序提供全新功能,短期内它将颠覆车内信息娱乐并增强车内多媒体功能。在不久的将来,我们可以期待 5G 在 V2X 通信、优化驾驶体验以及未来自动驾驶汽车方面做出的贡献。

随着现代车辆越来越智能,车载计算能力、传感器网络和通信系统方面的技术也在不断进步。应用程序用于改善驾驶员和乘客的体验,特别是在车辆定位、驾驶员行为、发动机诊断、车辆活动(车联网)和信息娱乐方面。所有这些系统都依赖于蜂窝连接,而这正是 5G 技术发展的重点。
通信和连接是自动驾驶汽车发展的关键。得益于 V2X:车联网通信,基于蜂窝网络的技术对于转变整个移动生态系统将变得至关重要。此新协议允许车辆与其他车辆 (V2V)、行人 (V2P)、网络 (V2N) 和周围的基础设施 (V2I) 进行通信。
随着 5G 技术的发展,我们将看到小型基站无线接入网络发生的变化,5G 网络的基础将扎根于很多地方。这种支持 C-V2X 技术的通信基础设施部署将提供优越的性能,以支持连接的车辆与运输基础设施的通信。由此带来的益处将不胜枚举,如减少拥堵、减少排放以及更顺畅的驾驶体验。
提高安全性
5G 的高可靠性和低延迟特性将极大地促进车辆、行人和道路基础设施之间的信息流动,从而提高道路安全。这将使联网车辆能够预测并避免危险情况,减少车辆碰撞的发生,并可能挽救生命。
提高驾驶体验
通过实时交通信息,优化驾驶员和体验功能,如寻找最近的免费停车位或实现预测性维护,以节省驾驶员的时间和金钱,驾驶体验将得到极大改善。乘客也可能从下一代信息娱乐服务中受益。在旅程中您可以享受高质量的视频流或参加视频会议电话。
5G IoT 智能出行(V2X、C2X)
短期内,汽车 5G 的一个关键领域将是共享实时通信,提供有关交通和道路状况的互联数据。基于 5G 的 V2X 将于今年作为 3GPP Rel-16 的一部分推出,并可能为用户带来许多益处,并改善道路安全性。
汽车娱乐/信息娱乐
5G 高数据速率能力将通过简化信息传递(如数据密集型视频或音乐流)意味着驾驶员和乘客体验将迎来改善。目前的应用程序将得到增强,包括车载零售、AR/VR导航、优化的驾驶员反馈以及许多其他复杂的车载应用程序。