5G技术
5G 挑战:电池寿命
5G 本身可能比其前任产品耗电更高,但是对于 5G 设备上的电池消耗而言,最大的影响可能来自用户。随着 5G 的功能越来越多,对设备的需求也将增加,诸如 VoLTE、屏幕、摄像头和更多的连接设备等苛刻的功能将影响电池的使用寿命。
可以采用简单的方法来降低对电池的要求,例如使用低损耗的组件;有几种方法可以实现这一点,例如使用较厚的铜片以实现更好的导电性能并减少组件的损耗。这将打破热损失的恶性循环,然后使产品失谐。
另一个解决方案是使用低功率无线电,将 5G 用作通向 LoRa 或 Sigfox 等低功率无线电的网关,低间隔传输的物联网设备将大大减少对电池的要求。
人工智能解决方案也可以引入物联网设备,以减轻对组件和电池的要求。一个简单的使用实例就是安全摄像机,使用人工智能芯片区分陌生/熟悉的人员或动物的行为,以指示摄像机是否打开。显然,仅记录、发送警报和监视基本数据将为用户带来很多益处。

电池化学方面的新创新可确保获得最佳的电池管理,以满足未来 5G 物联网设备的需求。在电池设计中采用增强规格,以确保最佳的充放电特性。
为了长期维持设备的电池寿命,在能量收集方面可能需要新的创新。潜在使用实例包括热发电;由于 5G 设备会产生更多的热量,这种能量可以转换成电能为电池充电。这种方法将适用于可穿戴设备,在穿戴设备时全天对电池进行微充电。