5G技术
5G 挑战:低延迟
超高可靠低时延通信 (URLLC) 是一组功能,可为关键任务型应用,例如用于医疗保健的远程手术、移动车辆、车辆通信、智能电网或工业专用网络提供低延迟和超高可靠性。在 3GPP 版本 15 5G-NR 中,已明确 1-ms 目标可提供近乎完美的可靠性。
5G 将解决我们过去曾经面临的延迟问题,但是我们可能面临的最大挑战是物理基础设施。在网络后端中仍会存在一些延迟,因为您需要将信号发送回云端,从而导致轻微的延迟。为了解决这一问题,将需要更多基于边缘的计算,使用人工智能、边缘设备、基站上的加速器来处理运算负载,以节省与云端通信的延迟。

边缘设备将采用低功率技术来实现,在不需要有线连接的小型边缘计算设备中,集成更高效率的电源和电池。由于我们依赖于网络来执行关键任务应用,因此必须要有备用电池以确保在断电或停电期间数据网络的平稳运行。
随着边缘网络的发展,人工智能对于启用低延迟 5G 网络而言必不可少,我们需要优化其位置以及流量路由。这也要求我们继续使用人工智能优化网络,以使每个数据包都以最短路径的到达边缘云端。