5G技术
5G 区域网络
近年来,无法再扩展的 Wi-Fi 热点已然负载过大,无法满足快速增长的更高容量和更快数据传输速度的需求。网络的可靠性和可扩展性对企业来说日益重要。
专用 5G 网络在解决公共安全、各行业和核心基础设施运营的关键无线通信需求方面变得越来越重要。这些专用网络为物理或虚拟的蜂窝系统,并且正在开发中,以满足政府和企业的需求。
部署区域或专用 5G 网络有两种方法
- 物理隔离的专用 5G 网络,独立于移动运营商的公共 5G 网络。企业和移动运营商都可以使用这种方法。
- 第二种方法是通过共享移动运营商的公共 5G 网络资源,构建专用 5G 网络。在这种情况下,移动运营商将构建专用 5G 网络。

制造
集成的 5G 超高可靠低时延通信 (URLLC) 在制造过程中将使智能工厂具有更高的效率和产能。使用专用的区域网络部署,可以最好地利用具有超高可用性和弹性的 URLLC。
作为工业 4.0 的一部分,5G 可能对制造业优化生产的许多应用实例,以及从效率方面提供支持。其在带来巨大收益的同时,还可能支持预测性维护等关键系统,并扩展到包括机器人和灵活生产线。
5G 带给制造业的益处
- 网络切片:5G 网络能够为特定服务和流量创建多个虚拟网络。
- 控制:本地 5G 网络部署在内部,网络所有者将完全控制网络的每个方面。
- 带宽:5G 将允许通过网络传输大量数据。
- 安全性:网络将能够建立其自身的安全政策。
- 无线:本地专用网络将取代工厂对以太网等有线技术的需求,因为有线技术不适合连接大量小型设备。