5G技術
5Gローカルネットワーク
昨今、高容量とデータ速度の高速化に対する要求が高まっています。Wi-Fiホットスポットが拡張性に欠け過負荷になっている現状を考えると、Wi-Fiではこのような要求に応えることはできません。ネットワークの信頼性と拡張性は企業にとってますます重要になっています。
公共の安全、産業の運用、重要インフラにおいて重要な無線通信要件に対処するため、プライベート5Gネットワークの重要性が高まっています。プライベートネットワークは物理的または仮想的なセルラーシステムです。政府や企業のニーズに対応するため、すでに開発されています。
ローカルまたはプライベート5Gネットワークを展開するには、次の2つの方法があります。
- 通信事業者のパブリック5Gネットワークから独立した、物理的に隔離されたプライベート5Gネットワーク。この方法は、企業と通信事業者の両方が構築できます。
- 2番目は、通信事業者のパブリック5Gネットワークリソースを共有することでプライベート5Gネットワークを構築する方法です。この場合、通信事業者がプライベート5Gネットワークを構築します。

製造
製造工程に5G URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:超高信頼低遅延)を実装することで、スマートファクトリーの効率や生産性がさらに向上します。非常に高い可用性と堅牢性を備えたURLLCは、専用のローカルネットワーク展開を使用して活用するのがベストです。
インダストリー4.0の一部として、5Gによって製造ラインの数多くのユースケースが支援されるため、製造や効率の最適化を図りやすくなります。そのメリットは膨大です。しかも、その影響は予知保全のような重要システムの支援にも及び、さらにはロボットや柔軟な生産ラインまで拡大していくと見込まれています。
製造における5Gのメリット
- ネットワークスライシング:5Gネットワークでは、特定のサービスおよびトラフィックに複数の仮想ネットワークを作成できます。
- コントロール:ローカル5Gネットワークは、宅内で展開されます。ネットワークの所有者は、ネットワークのあらゆる面を完全にコントロールできます。
- 帯域幅:5Gでは、大量のデータをネットワーク上で伝送できます。
- セキュリティー:ネットワークでは、独自のセキュリティーポリシーを設定できます。
- 無線:工場内のイーサネットなどの有線技術は、大量の小型デバイスを接続するには適していません。このため、有線技術に対する従来のニーズの代わりに、ローカルプライベートネットワークへのニーズが高まります。