5G技術
5Gミッションクリティカルシステム
5GのURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:超高信頼低遅延)のため、MCC(Mission Critical Communications:ミッションクリティカル通信)が、3GPP(3rd Generation Partnership Project:第3世代パートナーシッププロジェクト)リリースの重要な分野として注目されています。コアネットワークサービスの一部として提供されるMCCにより、救急サービス機関は、従来の無線を、スマートフォンユーザーがすでに利用している現代的な通信方法に置き換えることが可能になります。
ミッションクリティカルシステムには、ネットワークの遅延を最小限に抑えたリアルタイム機能が必要です。高い信頼性により、命を脅かす状況でさえも、ユーザーは安心して通信を信用できます。
5Gネットワークでは、ミッションクリティカルネットワークが従来のプッシュトゥトーク(Push-to-Talk)を超えて進化し、プッシュトゥビデオ(Push-to-Video)、ビデオ共有、グループチャット、ファイル共有、場所共有など数多くの機能を実現します。これらすべてが、ミッションクリティカルシナリオにおいて非常に重要な意味を持ちます。
このような技術進化により、広範な用途やユースケースにおいて、ミッションクリティカルに特化した機能が実装された商用モバイルネットワークを通じ、効率的、安全、およびコスト効果が高いソリューションを実現できます。
MEC(Multi-access Edge Computing:マルチアクセスエッジコンピューティング)と5Gを併用すると、コンテンツや用途をネットワークエッジに近づけやすくなり、効率、信頼、コスト効率のすべてで質の高いサービスを提供できます。処理するすべてのデータをクラウドに送信するのではなく、ネットワークエッジは処理を分析し、データを格納できるようになります。お客様により近い場所でデータを収集および処理することにより、遅延が減り、高帯域幅用途でリアルタイムのパフォーマンスを実現できます。
5G IoTインテリジェントモビリティ(V2X、C2X)
自動車において短期的に重要になる5G分野は、リアルタイム通信を共有して交通と道路条件に関するデータを相互接続して提供することです。5GベースのV2X(Vehicle to Everything:車両とあらゆるモノをつなぐ)は今年の3GPPリリース16の一部として導入される予定です。V2Xにより、ユーザーに多くのメリットがもたらされるばかりでなく、道路の安全性も向上することが期待されています。

車内エンターテインメント
データを多用する映像や音楽ストリーミングなどの情報を効率的に配信できるようになるため、ドライバーと同乗者のエクスペリエンスが向上します。現在の用途からさらに発展して、車内リテール、AR/VRナビゲーション、向上したドライバーフィードバックなど、数多くの洗練された車内用途が利用できるようになります。
5G:ビデオ監視
テロの増加に伴い、政府や都市は監視およびセキュリティーシステムへ継続して投資しています。大多数のビデオセキュリティーネットワークは有線ネットワークに依存していますが、より安価で効率的なオプションとして無線ネットワークの採用も増加しています。セルラー接続、特にLTEは、コンサートやフェスティバルなどの一時的な固定設備として、さらに、パトカー、公共交通機関、および監視用ドローンに搭載したり、警察官が装着したりするモバイルビデオとしても人気があります。5Gにより、ライブおよび録画HDビデオへのリモートアクセスのパフォーマンスが向上します。5Gの採用により、リアルタイムでのより高度なビデオコンテンツ分析が実現するため、莫大な数のカメラが配備されていくことになります。

5G:ヘルスケアおよび医療
新型コロナウィルスのパンデミックにより、医療現場でのIoHT(Internet of Healthcare Things:ヘルスケアモノのインターネット)に対する信頼がますます重要視されています。5Gは、多くのユースケースに対応し患者様のケアや病院管理を支援していくと期待されています。その例として、ウェアラブルデバイス、セキュアなオンライン診断、ロボット手術などの遠隔手術が挙げられます。このような選択肢により、リソースの効率化が改善し、患者様のケア向上につながっていきます。