5G Massive IoT

5G技術

5G Massive IoT

5G – Massive IoTが、5GセルラーIoT接続の半分以上を占める可能性が非常に高いです。これは、長いバッテリー寿命、深くまで届く通信範囲、および低TCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)が、アセット管理、エネルギーやユーティリティー、およびスマートシティーなどの大型用途において一様に求められているからです。

「Massive IoT」は、5Gの導入とともに出現する新型IoT対応デバイスのビッグバンを表現するのに、うってつけの用語です。4G LPWA技術のIMT-2020標準では、1平方キロメートルあたりの端末数が6万台以上で設定されていましたが、5Gの最小接続密度は同サイズの通信範囲あたり100万台に設定されています。

ビッグバンに対応するため、十分な容量とネットワーク効率を確保できるように、IoT標準を拡張可能かつ柔軟性に優れた内容にする必要があります。これにより、長いバッテリー寿命や通信範囲の拡大といったさまざまな新機能を実現しながら、何百万台ものデバイスをスムーズに接続できるようになります。このような拡張によって、新たなデジタル時代を告げる幅広い用途が導入されていきます。  3GPPの仕様ロードマップの発展的基準は進化していきます。

Massive IoT向けの3GPPの仕様ロードマップは、ネットワークに恩恵を与えるだけでなく、コストの削減、バッテリー寿命の改善、より広い通信範囲など、デバイスの向上を支援します。

5G Massive IoTは、自動車、セキュリティー、インダストリー4.0、スマートシティー、医療をはじめとする多くの業界を革新する触媒となるはずです。

5G:スマートファクトリー、IIoT/インダストリー4.0

インダストリー4.0に突入するにあたり、メーカーは柔軟性や効率性に優れた持続可能な生産ラインを望んでいます。5G IoTはこの転換の鍵を握っています。IoTによって、製造企業やそのサプライチェーンパートナーは、エコシステム全体を簡単に見渡せるようになる一方、予知保全、プライベートネットワーク、エッジインテリジェンスといった技術の基盤を設定できるようになります。

オンデマンドセミナー:
5Gにおけるコンポーネントレベルでのリスク管理

時間:45分 + Q&A

ホワイトペーパー:
5Gにおけるコンポーネントレベルでのリスク管理

 

関連記事