5G技術
5Gモビリティ
5Gにより、車内用途および車外用途の機能が完全に生まれ変わります。短期的に、車載インフォテインメントや強化型マルチメディアが激変していきます。近い将来、5Gを用いたV2X通信によって運転が最適化され、自律走行車が現実になると期待できます。

現代の自動車がさらにスマートになるにつれ、車内計算能力、センサーネットワーク、および通信システムにおいて革新的な技術が開発されています。ドライバーと同乗者のエクスペリエンス、特に車両位置、ドライバーの行動、エンジン診断、車両アクティビティ(テレマティクス)、およびインフォテインメントを改善する用途に重点が置かれています。このようなシステムはすべてセルラー接続に依存しているため、5G技術の開発がさらに重視されています。
自律走行車の開発には、通信と接続が重要です。V2X通信のため、セルラーベースの技術はモビリティエコシステム全体を変革するのに不可欠です。この新しいプロトコルにより、V2V(Vehicle-to-Vehicle:車と車の通信)、V2P(Vehicle-to-Pedestrian:車と歩行者の通信)、V2N(Vehicle-to-cellular-Network:車とネットワークの通信)、およびV2I(Vehicle-to-roadside-Infrastructure:車と周辺インフラの通信)が可能になります。
5G技術の開発に伴い、5Gネットワークの基盤となる小型セルを配置した無線アクセスネットワークが多くの場所で展開されていきます。C-V2X技術に対応する通信インフラを導入することで、コネクテッド車両と交通インフラとの間の通信で抜群のパフォーマンスを発揮できるようになります。その結果、交通渋滞の緩和、排出量の削減、運転の円滑化など多くのメリットが得られます。
安全性を向上する
5Gの高信頼と低遅延により、車両、歩行者、および道路インフラ間の情報がかなり円滑に流れ、道路の安全性が向上します。このため、危険な状況を予測・回避して衝突を減らすことが可能になり、人命を救えるかもしれません。
運転エクスペリエンスを改善する
リアルタイムで交通情報が提供されるので、運転エクスペリエンスが大幅に改善します。最寄りの無料駐車場を探したり予知保全で時間とお金を節約したりするなど、さまざま機能で運転者を支え運転自体をこの上なく快適にします。また、同乗者には次世代インフォテインメントサービスによるメリットも期待できます。高画質ビデオストリーミングを楽しんだりビデオ電話会議に参加したり、車中ですべてできるようになるかもしれません。
5G IoTインテリジェントモビリティ(V2X、C2X)
自動車において短期的に重要になる5G分野は、リアルタイム通信を共有して交通と道路条件に関するデータを相互接続して提供することです。5GベースのV2X(Vehicle to Everything:車両とあらゆるモノをつなぐ)は今年の3GPPリリース16の一部として導入される予定です。V2Xにより、ユーザーに多くのメリットがもたらされるばかりでなく、道路の安全性も向上することが期待されています。
車内エンターテインメント/インフォテインメント
5Gによるデータ転送速度の向上により、データを多用する映像や音楽ストリーミングなどの情報を効率的に配信できるようになるため、ドライバーと同乗者のエクスペリエンスが向上します。現在の用途からさらに発展して、車内リテール、AR/VRナビゲーション、向上したドライバーフィードバックなど、数多くの洗練された車内用途が利用できるようになります。