5G技术
5G 增强型行动宽频 (eMBB)
增强型行动宽频 (eMBB) 可为消费者带来了巨大的收益,它将是现有 4G 网络的延伸,并随 5G 服务的第一波浪潮投入使用。这些收益包括下载速度的显着提高和更具成本效益的数据传输,与 4G 相比最高可便宜 10 倍。我们将以此探讨行业中的利益与挑战。
2019 年见证了第一波基于标准的 5G 商业投放。据全球移动供应商协会 (GSA) 的数据,已有 80 家运营商在 42 个国家和地区推出了符合 3GPP 标准的 5G 商业服务(2020 年 5 月)。其中有一半已推出 5G 固定无线接入服务,面向的是缺乏高质量固定宽带连接的区域。
5G 的出现有可能从根本上改善客户体验,但也给网络运营商、设备制造商和通信基础设施带来了新的挑战。

设备
- 电子设备将受到新的限制,需要重新设计或改造,以确保其能够正确地满足更高数据速率和功率的要求。
- 为了满足消费者对小型或超薄设备的期望,电子设备可能会变得更加复杂,组件技术的可靠性和微型化以及模块化将变得必不可少。
- 传输数据速率的提高意味着设备温度将变得更高,从而引发了对设备性能和安全性的更多考虑,并将需要更有效的配电和更长的电池寿命。
- eMBB 将需要在拥挤的区域提供更大的容量,并为移动用户提供更好的信号覆盖效果。固定无线访问 (FWA) 使用移动网络,并通过具有集成移动技术的家庭网关向家庭提供互联网连接,并根据需要分配带宽。利用 5G FWA,您可以获得更高的带宽,某些情况下最高可达 1 Gbps。

基础设施
- 短期通信基础设施可以升级以包含新的 5G 天线,但需要额外的频谱。为确保手机均匀地覆盖各个城市,将需要建造新的基站。这将需要诸如波束成形等新型技术的进步,以确保最有效的数据传输路由。
eMBB 将改变用户体验,通过 AR/VR 云游戏革新游戏行业,并推动 4K 视频流成为新的规范,但是 5G 商业利益的潜力尚未全部发掘。