雜訊抑制濾波器指南

噪音防治基礎 [第 9 課] 微波吸收板

在本節課中,我們將探討微波吸收板。目前已有各家公司開發出多種不同類型的微波吸收板,本文將介紹由村田製作所供應的微波吸收板。

圖 1. 微波吸收板

<基於兩種原理的微波吸收片>

微波吸收板是透過兩種不同的原理來吸收微波的。

圖 2. 微波吸收片結構

圖 2 的左側展示了利用材料磁損來吸收微波能量的類型,其原理與先前文章中介紹的鐵氧體磁芯相同。這類產品的結構是由磁性粉末(森達斯或鐵氧體)混入由矽膠或其他橡膠材料製成的薄片中而成。 當微波進入這些片材時,會在磁性材料內部產生磁場;當該磁場轉化回微波能量時,部分能量會因此損耗或被吸收。因此,雖然受影響的頻率會因所使用的磁性材料而異,但這類材料在數百 MHz 至數 GHz 的寬廣頻率範圍內均能發揮有效作用。

圖 2 右側所示的類型採用不同的原理來吸收微波。如圖 3 所示,這些薄片會從薄片的正面和背面反射微波。 這兩道反射波在離開吸收體時會相互疊加,但由於各波所行經的距離不同,因此會產生相位差。 在特定頻率(即波長等於吸收體厚度四倍的頻率)下,由正面和背面反射的微波相位會產生 180° 的偏移,導致兩道波相互抵消,從而消除微波。 在實際應用中,反射波的振幅並非完全相同,因此仍會殘留部分微波能量,但絕大部分已被消除。結果,此類微波吸收體能大幅吸收特定頻率的微波,但無法有效吸收其他頻率。 此外,由於波長與板材厚度之間的關係,此類吸收體對幾 GHz 至幾十 GHz 的頻段具有顯著效果。

圖 3. 利用反射波的相位差來吸收微波的微波吸收體作用機制

<微波吸收片的使用方法>

與鐵氧體磁芯類似,透過磁損耗來吸收微波的微波吸收片亦被用作電磁干擾(EMI)的對策。此類產品通常呈片狀,因此雖然偶爾會纏繞在電纜上,但更常見的應用方式是固定在電路板上或安裝於設備機櫃內部(圖 4)。 使用者在安裝這些吸收片時,可以自行準備黏著材料,但此類吸收片通常在購買時,其背面已預先塗佈了密封型黏著劑。此外,部分吸收片採用高導熱性材料製成,因此也可預期其具備散熱材料的效果。

圖 4. 透過磁損耗吸收微波的微波吸收體類型範例

另一方面,利用反射波的相位差進行吸收的類型,僅對特定頻率有效,因此被用於吸收特定頻率的微波。 圖 5 展示了一個應用範例,用以防止 CS 轉換器內的微波干擾。此外,此類吸收片亦應用於 ETC 閘門天線中,以防止微波跳頻至相鄰車道。

圖 5. 利用反射波的相位差來吸收微波的微波吸收器類型的應用範例

*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。

相關產品

相關文章