噪音抑制產品 / EMI 抑制濾波器 / ESD 保護裝置
雜訊抑制濾波器指南
在本節課中,我們將探討如何有效運用 LC 複合型 EMI 濾波器,以及您需要了解的相關知識。
過去,LC 複合型 EMI 濾波器主要用於類比視訊線路的抗噪措施。 然而,近年來,其應用正逐漸擴展至單端數位匯流排線路,例如用於連接手機主機板與 LCD 面板的扁平纜線。正因如此,大多數 LC 複合型 EMI 濾波器皆採用陣列式設計,將四個電路整合於單一晶片上。
LC 複合型濾波器有各種配置,例如 C-L-C 配置的 π 型、L-C-L 配置的 T 型,以及 C-L 或 L-C 配置的 L 型。 濾波器前後連接電路的阻抗,可作為選擇何種配置的參考依據。雖然也有例外情況,但 LC 濾波器中的電容器屬於低阻抗電容器,其功能是將高頻信號旁路至接地以抑制雜訊,因此當電容器鄰近區域為高阻抗時,其效果會更為顯著。
另一方面,電感器具有高阻抗,其功能是阻隔高頻,因此當連接在高阻抗區域旁邊時,效果會減弱;而連接在低阻抗區域旁邊時,效果則會增強。 圖 2 總結了此一關係,並針對各種輸入與輸出阻抗水準的條件,展示了具有高雜訊抑制效果的濾波器配置。此圖表顯示,當 L 型濾波器等非對稱濾波器的輸入與輸出被反轉時,其效果會發生變化,因此使用時應格外謹慎。
前言中提到,近期來,LC複合型濾波器在手機的抗噪措施中應用日益廣泛。然而,手機抗噪措施的一大特點在於,不僅需要採取措施抑制向機外洩漏的噪聲,還需抑制機內部的噪聲干擾。
行動電話會進行大量的數位處理,而由此產生的雜訊若干擾到行動電話的接收無線電波,可能會降低接收靈敏度或引發其他問題。 在考量針對噪音外洩至機體外部的對策時,受噪音影響的裝置通常距離較遠;但由於手機內部噪音干擾涉及的距離較短,因此需要採取更強力的抗噪措施。
通常,需要針對此類雜訊干擾採取對策的頻率範圍,是約 700 MHz 至 2 GHz 的行動電話載波頻段。然而,當行動電話配備電視調諧器時,也必須針對約 500 MHz 附近的頻率採取對策。 一般的 LC 型濾波器具有單一且明顯的自諧振頻率,但此類濾波器僅能對窄頻帶內的雜訊進行衰減,當必須針對上述所述的寬頻範圍採取干擾對策時,其性能便無法滿足需求。
因此,亦提供具有多個共振頻率的 LC 複合型濾波器。圖 3 展示了一個濾波器的設計範例,其自共振頻率分別位於 2 GHz 及 500 MHz 左右,旨在同時為電視頻段與行動電話載波頻段提供雜訊抑制效果。 透過這種方式,只要在選取濾波器時,綜合考量需要實施抗噪措施的頻段以及插入損耗特性數據,便能有效抑制雜訊。請嘗試不同的組合,以獲得您設備的最佳抗噪效果。
*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。