噪音抑制產品 / EMI 抑制濾波器 / ESD 保護裝置
雜訊抑制濾波器指南
繼前次關於片式鐵氧體珠的討論之後,本節課我們將探討如何充分利用片式三端電容,並介紹您需要了解的相關知識。
相較於一般的兩端子電容器,晶片式三端子電容器的接地端子阻抗較低,這正是抑制高頻雜訊的關鍵。然而,若要善用此特性,必須注意安裝時的佈線設計,並將接地側的佈線設計得盡可能粗且短。 在多層基板上進行安裝時,亦需考量類似原則。
圖 1 中的範例說明了改變三端子電容器在多層基板上(尤其是與 GND 層的連接)的安裝方式,對雜訊抑制所產生的影響。在這些範例中,GND 層位於 MCU 安裝表面對側附近。 範例 A 展示了一種與 GND 層連接距離較短的情況,其中三端電容器安裝在 MCU 安裝表面的另一側,靠近 GND 層。 範例 C 中,三端電容器與 MCU 位於同一平面上,其與 GND 層的距離較範例 A 更遠,並顯示出相應的結果。請注意範例 A 與 C 之間的雜訊水準存在顯著差異。在考量 GND 佈線時,僅關注平面度是不夠的; 還必須將過孔長度納入考量。在圖 1 的範例 B 中,三端電容的電源輸入與輸出均穿過同一層,並未如範例 A 那樣進行明確的分離。(由於此處難以用文字說明,請參閱圖示。) 在此情況下,雜訊水準略高於範例 A。這很可能是因為三端電容器的輸入與輸出過孔距離過近,導致部分雜訊並非通過三端電容器,而是因過孔之間的電容耦合而繞過電容器。 如本例所示,為了充分發揮三端電容的最佳性能,必須注意電容外部的佈線。圖 2 顯示了安裝晶片式三端電容的關鍵要點。
晶片式三端電容的典型使用方式是:首先切斷您想降低其雜訊的線路(例如電源線)的走線,插入電容,然後將其接地端子連接起來(圖 3)。最近,有人提出了一種頗為非傳統的連接方法。 當您希望利用三端電容作為 IC 電源的旁路電容來穩定 IC 內的電壓波動時,此方法便相當適用。圖 4 示意了此連接方式,與圖 3 不同的是,此處未切斷電源線路走線,而是直接將端子連接至電源線路。 由於電源線並未穿過三端子電容器,因此這種連接方式被稱為「非貫通連接」。由於電源線與電容器之間的連接呈並聯狀態,此部分的阻抗因此減半,旁路路徑的阻抗隨之降低,進而減少了 IC 的電壓波動。 此外,如圖所示,透過將 GND 側與電源側的過孔緊鄰排列,兩者間電流所產生的磁通量會相互抵消,導致該部分的電感值呈現出顯著下降,進而進一步降低阻抗。 然而,由於部分雜訊最終會繞過三端電容器,直接通過電源線傳輸,因此相較於傳統的連接方式(即在電源線分岔後插入三端電容器),此設計在抑制向外洩漏的雜訊方面,其效果顯著降低。
*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。