雜訊抑制濾波器指南

抗噪基礎知識 [第 6 課] 共模扼流圈

繼上一堂課討論了晶片式三端電容器之後,本堂課我們將探討共模扼流圈。

<共模扼流圈利用傳導模式將雜訊與訊號分離>

在先前關於片式鐵氧體珠和片式三端電容器的討論中,我們曾說明它們如何利用頻率差異——由於雜訊頻率通常高於訊號頻率。因此,它們能作為低通濾波器,有選擇性地僅抑制雜訊。 共模扼流圈也是一種雜訊濾波器,但它們並非利用頻率差異,而是透過傳導模式的差異來將雜訊與訊號分離。因此,我們必須先了解共模與差模之間的區別。

<共模與差模>

通常,在電路板的電路中,從某個部位流出的電流會經由負載流向另一條電路,並透過電路板上的另一條路徑返回起點。(在許多情況下,回流路徑即是電路板的接地層。)這種電流流動方式稱為差模(或稱正常模)。

圖 1. 差分模式的傳導路徑

還存在另一條導電路徑,儘管並非以明確的導線形式存在。 電路板上的導線與參考接地平面之間會產生微量的寄生電容,從而形成一條傳導路徑:電容電流會先共同流經電路板上的所有導線,再沿著參考接地平面朝相反方向回流。此路徑稱為共模。

圖 2. 共模傳導路徑

雖然導線與參考接地表面之間的寄生電容相當小,但隨著訊號頻率升高,即使只有微量的寄生電容,阻抗也會下降,導致共模電流更容易流動。 通常,共模電流不會主動通過電路傳輸,但如果電源電路或驅動器 IC 的接地端發生振動,其所驅動的整個電路也會隨之振動,從而產生共模雜訊。 若電纜從外部連接至電路,共模電流也會流經該電纜。由於電纜相對於地會產生電位差,因此該電流將以噪音無線電波的形式釋放出來。

<共模扼流圈是一種僅針對共模電流起作用的雜訊濾波器>

共模扼流圈是一種雜訊濾波器,能區分來自前述共模與差模(或稱傳導模)的訊號與雜訊。簡而言之,它們是僅針對共模起作用的濾波器。
圖 3 顯示了共模扼流圈的原理圖。

圖 3. 共模扼流圈的工作原理

共模扼流圈由兩根導線纏繞在單一磁芯上(若用於高頻應用,則為鐵氧體磁芯)所構成。因此,它們具有四個端子。 這兩條導線以相反方向纏繞在鐵芯上。當共模電流流經此類結構的線圈時,由於各線圈中發生的電磁感應現象,會產生磁通量。然而,由於所產生磁通量的方向相同,兩者會相互增強,從而增強其作為電感器的作用。 相反地,流經線圈的差模電流會產生方向相反的磁通,彼此相互抵銷。因此,線圈對差模電流不再發揮電感作用。由此可見,共模扼流圈是一種僅對共模電流發揮電感作用,而對差模電流則不發揮電感作用的濾波器。

<共模扼流圈的優點>

共模扼流圈有兩大優點。

(1) 即使訊號與雜訊的頻率重疊,由於兩者導通模式不同,仍能僅抑制雜訊。
(2) 即使差模電流很大,性能也不會下降,因為磁芯不會飽和。

共模扼流圈最重要的特點,在於其能夠區分雜訊與訊號,即使兩者頻率相同亦然。近年來,越來越多的電子裝置開始採用高速差分傳輸作為訊號傳輸的方式。 USB、SATA 和 HDMI 都是高速差分傳輸的典型例子。在高速差分傳輸線路中,會傳輸極高頻的訊號,而像鐵氧體珠這類依靠頻率差異來區分訊號與雜訊的濾波器,則無法有效區分兩者。 若著重於信號的傳輸效果,則難以有效抑制雜訊;反之,若專注於雜訊抑制,又會衰減部分信號,進而影響信號完整性。另一方面,共模扼流圈是透過傳輸模式來區分信號與雜訊,因此只要流經線圈的高速信號屬於差分模式,便不會受到影響。 在高速差分傳輸線中,訊號通常僅為差分模式。問題所在的雜訊多為共模雜訊,因此可使用共模扼流圈有效抑制共模雜訊,同時不影響高速訊號。

圖 4. 不同高速差分傳輸線的雜訊抑制效果比較

電纜連接至企業電源線及接收輸入電力的次級交流電源適配器。這些電纜會變成天線,而釋放出的雜訊便成為問題。 當使用針對差模起作用的電感式濾波器(例如鐵氧體珠或正常模扼流線圈)時,流經的巨大電流會導致磁芯發生磁飽和,從而使這些元件作為電感器的性能大幅下降。 共模扼流圈在此類應用中非常實用。在共模扼流圈中,不會發生磁飽和現象,因為差模電流產生的磁通量會相互抵消並消失。因此,共模扼流圈被用於抑制流經大電流的電源線路中的雜訊。

<共模扼流圈的範例>

圖 5 展示了一些共模扼流圈的實例。

圖 5. 共模扼流圈的範例

交流電源線路承受高電壓,因此在為這些線路製造線圈時,必須格外重視安全。相反地,由於高速訊號線路需要較小尺寸的線圈,因此這類應用會採用晶片型線圈。 市面上其他類型的線圈還包括:將導線纏繞在鐵氧體芯上的「繞線型」,以及採用薄膜線圈的「薄膜型」。繞線型具有高性能的特點,而薄膜型則以體積小巧見長。圖 6 展示了一種繞線型晶片式共模扼流圈的結構範例。 兩條線路共同纏繞於線圈上,使輸出線與回流線緊鄰,從而增強線路間的磁耦合,進而提高共模與差模之間的選擇性。

圖 6. 繞線式晶片型共模扼流圈的結構範例(底視圖)

<使用共模扼流圈的注意事項>

迄今為止的討論指出,共模扼流圈不會影響差模,但這僅適用於理想的共模扼流圈。實際上,由相對線圈產生的磁通中,部分會發生洩漏而未能相互抵消,從而產生微量的電感。 這種差模電感雖然非常微小,但在使用極高頻訊號的應用中,仍必須考量其影響。圖 7 展示了一個晶片型共模扼流圈的實際阻抗曲線範例。 我們知道,差模阻抗在約 1 GHz 時會變高。近期已開發出能進一步抑制差模阻抗的片式共模扼流圈。對於 DisplayPort、USB 3.0 以及其他使用極高頻訊號的裝置,應選用合適的片式共模扼流圈。
歡迎參閱我們提供的指南,了解如何為高速差分線路選用片式共模扼流圈。

Selection Guide for Common Mode Choke Coils for High-Speed Differential Transmission Lines
Click here

圖 7. 共模扼流圈的阻抗特性範例

*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。

其他連結

相關產品

相關文章