噪音抑制產品 / EMI 抑制濾波器 / ESD 保護裝置
雜訊抑制濾波器指南
上一課(第 2 課)曾說明,數位裝置所面臨的雜訊問題,主要源自數位訊號中的高頻(RF)成分。因此,我們可以理解,透過低通濾波器——這種濾波器允許低頻訊號通過但阻擋高頻訊號——便能去除此類雜訊。
具有低通濾波器功能的電路元件包括電感器(線圈)和電容器。 如公式 1 所示,電感器對於低頻分量具有低阻抗(一種類似電阻的特性:阻抗越高,訊號通過就越困難),而對於高頻分量則具有高阻抗。
一級方程式 |Z|=2π・f・L (Z:阻抗,f:頻率,L:電感)
因此,在雜訊路徑中串聯一個電感,會使低頻訊號成分更容易通過,而高頻雜訊成分則更難通過。
另一方面,電容器的特性與電感器恰好相反,對於低頻分量呈現高阻抗,而對於高頻分量則呈現低阻抗。
公式 2 |Z|=1/(2π・f・C) (Z:阻抗,f:頻率,C:靜電電容)
要根據這些特性配置低通濾波器,需在雜訊路徑與接地線之間串接一個電容。在此情況下,低頻訊號成分會原樣通過,但高頻雜訊成分則會流向阻抗較低的接地側,因此不易沿著訊號路徑傳輸。
上述這兩種類型的元件是最基本的低通濾波器,而透過組合這些元件,即可構成性能更佳的低通濾波器。
圖 3 顯示了構成濾波器的元件數量與濾波器頻率特性之間的關係。插入損耗表示因濾波器而導致的訊號衰減程度,且圖中自上而下,衰減量逐漸增加。圖中顯示,隨著濾波器元件數量的增加,頻率特性的斜率會變得更陡峭。 元件數較少的濾波器,其頻率特性斜率較平緩,因此對於應衰減與應通過的頻率,選擇性較低。 因此,可能會導致部分訊號被衰減,或無法充分抑制雜訊。相較之下,元件數較多的濾波器具有斜率陡峭的頻率特性,因此具備高頻率選擇性,並能在不顯著衰減訊號的情況下去除雜訊。
大多數電磁干擾(EMI)抑制濾波器都是基於這種低通濾波器方法設計的,並採用各種技術來增強除噪效果。
下一欄將介紹典型的電磁干擾抑制濾波器。
*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。