雜訊抑制濾波器指南

抗噪措施基礎 [第 7 課] LC 複合型 EMI 濾波器

本文是「LC 複合型 EMI 濾波器」系列文章的續篇。

<將 C 與 L 結合會產生陡峭的插入損耗曲線>

先前已介紹過,相較於僅使用電容器或電感器,若將電容器與電感器結合使用,所產生的插入損耗曲線會更為陡峭。圖 1 顯示了這些特性的圖示。

圖 1. 濾波器元件數量與頻率響應之間的關係

如圖所示,隨著濾波器元件數量的增加,濾波器插入損耗特性的斜率變得更陡。

<隨著濾波器插入損耗特性的斜率變得更陡峭,訊號與雜訊的選擇性便會增強>

濾波器插入損耗特性的斜率越陡峭,越有助於防止在訊號與雜訊頻率相近時,訊號受到不利影響。 圖 2 展示了一個信號頻率相對較高且接近雜訊頻率的範例。當兩者頻率相近,且使用插入損耗斜率平緩的濾波器時,若選用能充分抑制雜訊的常數,也會同時衰減信號中接近雜訊頻率的高次諧波成分。 結果,如圖 3 所示,訊號波形會受到干擾。反之,若選用不會影響訊號頻率的參數,則無法充分抑制雜訊。 另一方面,若使用具有陡峭插入損耗特性的濾波器,則可選擇性地分離訊號與雜訊,從而抑制對訊號的影響。正因如此,在高速訊號線路中,會採用 LC 複合濾波器來實施雜訊對策,同時將對訊號波形的影響降至最低。

圖 2. 不同濾波器特性對訊號的影響
圖 3. 波形失真的範例

<選擇濾波電路類型>

LC 複合濾波器有各種不同類型,其結構結合了電容器與電感器,具體取決於元件的組合方式。 如前所述,增加濾波元件的數量能更有效地分離訊號與雜訊;但即使使用相同數量的元件,仍可採用不同的配置,例如 T 型與 π 型濾波器。決定採用哪種類型的關鍵在於,將濾波器插入的電路之輸入/輸出阻抗。 在構成 LC 複合濾波器的元件中,降低電容器與地之間的阻抗可使雜訊逸散至地側,因此將電容器配置在高阻抗區域附近,可增強降噪效果。 相反地,電感器的阻抗隨阻抗增加而阻礙雜訊通過,因此將電感器配置在高阻抗區域附近,可增強降噪效果。由此可見,選擇 LC 複合濾波器時的關鍵在於,濾波器前後的阻抗是高還是低。圖 4 展示了這些配置的範例。

圖 4. 選擇 LC 複合濾波電路類型

<LC 複合濾波器產品的範例>

如前所述,LC 複合濾波器具有設定陡峭插入損耗特性的能力,因此當訊號頻率相對較高且接近雜訊頻率時,常會使用此類濾波器。 過去,這類濾波器常應用於電腦的類比 RGB 介面等領域;而近期,其應用正逐漸擴大至手機內的 LCD 模組與相機模組的介面線路中,用於消除手機載波及電視廣播頻段的雜訊。 微型化對手機而言是極為重要的課題,因此用於這些應用的 LC 複合濾波器採用多層技術。此外,由於這些位置會並排佈置多條訊號線,因此常使用將四個電路整合於單一封裝中的陣列型濾波器。

圖 5. 多層液晶複合型濾波器結構範例

此外,亦提供具有多個自諧振頻率的濾波器,供手機使用,以實現針對 800 MHz 頻段及 2 GHz 頻段等多個頻段進行重點干擾抑制的措施。

圖 6. 具有多個自諧振頻率的特性範例

*本文所載資訊以發佈當日為準。請注意,該資訊可能與最新資訊有所不同。

相關產品

相關文章