无线充电器中的薄膜电容器替换方案
本文将介绍在谐振电路中用多层陶瓷电容器替换薄膜电容器方案的评估结果。
搜索到 40 篇文章。 1 - 10 篇 / 40 篇
本文将介绍在谐振电路中用多层陶瓷电容器替换薄膜电容器方案的评估结果。
本文阐述了幽灵噪声问题的发生机制与影响,并介绍了村田制作所提出的有效应对措施。
本文介绍了村田陶瓷电容在基站高频回路中实现高性能与高可靠性的技术细节及应用示例。
本文介绍了村田陶瓷电容器助力工厂自动化(FA)设备增强可靠性与高性能的技术及案例。
最终更新日期智能手机的GSM用PA电源中多采用钽电容方案。本文针对将智能手机上搭载的钽电容替换为多层陶瓷电容的方案进行评估。
我们介绍了陶瓷电容器产生噪声(异响)的应对措施、评估方法及发生机制。
本页介绍了村田制作所的医疗设备用电容器产品,涵盖适用于植入式医疗设备、影像诊断装置及便携式、穿戴式等多类医疗设备的电容器产品。
产品技术介绍
本文介绍了中高压低损耗多层陶瓷电容器(MLCC),该电容器适用于汽车OBC、无线电力传输和服务器中的谐振电路。本文详细阐述了近年来在高功率LC和LLC谐振电路中使用这些电容器的特性和选择标准。
最终更新日期村田制作所多种应对电动汽车(xEV)技术趋势的高压小型电子元器件一应俱全。本技术报道仅列举了部分安全规格认定电容器。
电容器指南