电容器
随着Smart factory化的发展,越发有必要提高工业自动化(FA*1)的设备小型化、可靠性以及高耐热性。一方面,扩大静电容量和耐电压规格的高耐压化陶瓷电容器产品在不断推进,能够选择陶瓷电容器的领域也不断扩大。
在此将介绍实际使用电路中, FA的电源及逆变器用的电容器。
*1 FA:Factory Automation
以上是FA一般的框图。
FA由PLC、变频驱动器、AC交流电机、多种电源等构成。
下面将介绍AC/DC、DC/DC变频器的使用电路示例和逆变器使用电路。
以上是AC/DC转换器、DC/DC转换器的一般电路事例。
①AC线滤波器(C1、C2)和一次二次结合的耦合电容有必要使用取得安全规格认证的电容器。
请根据实际使用环境和条件选择相应的物品。
②缓冲用电容器(C5、C6)为安装高频开关,要求使用低损耗电容器。
因此向您推荐温度补偿型(Class1)电容器。
一方面,C7因为要求去除高频的噪声成分,所以需要高容量。
向您推荐高介电常数系统(Class2)的电容器。我们会根据不同用途,向您推荐非常适合的温度特性产品。
③平滑用电容器(C4、C8)为除去低频噪声,要求使用较大容量的电容器。
以上是逆变器的一般电路事例。
缓冲电容器(C1)要求除去高频的噪声成分。