植入式医疗设备专用电容器

植入式医疗设备专用电容器图片

小至智能手机、LED照明等日常家电产品,大至承载着新一代汽车使命的混动汽车、电动汽车及要求高可靠性的航空航天设备,医疗设备,村田电容器都是非常重要的电器元件。
在此介绍本公司的优势、医疗设备专用产品的概念以及代表性医疗设备专用电容器产品。

医疗设备专用电容器的概念

民生设备与医疗设备(尤其植入式医疗设备)及车载设备等高可靠性设备的概念及可靠性理念截然不同。相对于民生设备重视成本的倾向,高可靠性设备则更加重视可靠性,且追求零缺陷。除此之外,使用环境、寿命及评价标准亦存在很大差异。

医疗设备专用电容器的概念图片

医疗设备专用电容器的产品介绍

村田提供专用于医疗设备的丰富多彩的电容器产品。医疗设备种类繁多,在此介绍专用于“植入式医疗设备”与“便携式&可穿戴型医疗设备”的具有代表性的特色电容器产品。

植入式医疗设备

GCH/GCR系列图片

脑深部神经刺激装置、胃刺激装置、人工耳蜗、足下垂、心脏除颤器、起搏器、胰岛素泵

便携式&可穿戴型医疗设备

GRM系列图片

超声波回波、心电图、血气分析仪

植入式医疗设备(GCH/GCR系列)

植入式医疗设备(GCH/GCR系列)图片1

心脏起搏器等植入式医疗设备需要植入体内,因此需解决通过设备小型化降低人体负担的课题(低侵袭化),近年来,小型化需求日益增长。
鉴于此,本公司开发了可满足医疗标准的多层陶瓷电容器并完成商品化,其专用于植入式医疗设备,具备小型、大容量且高可靠性的特点。
由此实现了植入式医疗设备的高密度设计,并为设备的进一步小型化做出了贡献。

我们对专用于植入式医疗设备的GCH/GCR系列实施了筛查,相比民生设备用MLCC的初始故障率低。此外,亦进行了延长寿命的设计。在耐湿负荷试验、热冲击循环等方面,民生设备用MLCC与高可靠性设备用MLCC的规格有很大不同。植入式医疗设备的电路可以分为生命支持电路与非生命支持电路,村田建议GCR系列使用生命支持电路,GCH使用非生命支持电路,并建议使用以下植入式设备。

植入式医疗设备(GCH/GCR系列)图片2

GCH使用电路实例介绍

GCH系列不断扩充小型、高容量产品系列,以期为植入式医疗设备的进一步小型化做贡献。

Solution for Pace Maker

Solution for Pace Maker图片
 C1 Energy storage
for Battery
C2 decoupling
for CPU
C3 Energy storage
for stimulation
Operating
voltage
1.8~3.6V0.9~1.2V10~20V
Rated
voltage
6.3V~10V6.3V~10V16V or 25V
Capacitance1~2.2uF10~47uF2.2~10uF
Example
Recommendation
GCH188R70J225KE01#
(0603/6.3V/2.2uF)
GCH188C71A225KE01#
(0603/10V/2.2uF)
GCH188R60J106ME11#
(0603/6.3V/10uF)
GCH188R61A106ME11#
(0603/10V/10uF)
GCH31CR71C106KE01#
(1206/16V/10uF)
GCH188R61C475KE11#
(0603/16V/4.7uF)

村田电容器的优势

开发能力

村田追求的小型大容量化重点在于电介质层的薄层化技术。确立了可高精度控制陶瓷粉体颗粒大小和形状及高密度且均匀分布的加工技术。
更轻薄、更小巧、更准确。村田将继续开发高精尖电容器产品。

村田电容器的优势图片

关联网站

相关产品

相关文章