DLW5BTMシリーズ
ノイズ対策技術 / 事例紹介(民生)
INDEX
電源ライン、GNDラインのノイズレベルが高いことでケーブルからのノイズ放射が起きているため、DC-DCコンバータの出力部のUSBコネクタ手前にコモンモードチョークコイルを挿入することが効果があると考えられます。

チップコモンモードチョークコイル
DLW5BTMシリーズ
DLW5BTMシリーズは、最大6Aに対応し、~1GHzで高インピーダンスを得ることができ、この用途に最適です。
コモンモードチョークコイルによる放射ノイズ対策の効果を評価基板で確認しました。
DLW5BTM142TQ2を電源ラインとGNDラインに挿入しました。
(加工上の都合により、本評価ではケーブルの電源ラインとGNDラインを切断して挿入しています)
コモンモードチョークコイルDLW5BTM142TQ2の挿入により、放射ノイズレベルが高かった100~300MHzにおいて最大10dBのノイズ低減を確認できました。

DLW5BTMシリーズ
コモンモードチョークコイルは、コモンモードノイズを減衰するフィルタです。信号に影響を与えることなく(高カットオフ周波数)、数MHz~数100MHzのコモンモードノイズの除去に最適です。