DLW5BTM系列
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
INDEX
由于电源线和GND线的噪声电平较高而导致电缆出现噪声辐射,因此在DC-DC转换器输出部分的USB接头前面接入共模扼流线圈被认为是有效的。

我们用测试基板确认了通过共模扼流线圈实现的辐射噪声对策的效果。
将DLW5BTM142TQ2接入电源线和GND线。
(出于加工原因,在此测试中将电缆的电源线和GND线切断后接入。)
通过接入共模扼流线圈DLW5BTM142TQ2,我们确认了在辐射噪声电平较高的100至300MHz中最大降噪10dB。