「3D都市モデル」で加速する、スマートシティやデジタルツインの構築、エレクトロニクス分野のデータドリブンのメイン画像

「3D都市モデル」で加速する、スマートシティやデジタルツインの構築、エレクトロニクス分野のデータドリブン

地理空間情報を可視化する「GIS(地理情報システム)」とは

GISとは、Geographic Information Systemの略で、日本語では「地理情報システム」と訳され、目的に応じたさまざまな情報を地図上に可視化するシステムを指します。こうした空間上の地点または区域の位置情報に関連付けられた事象に関する情報は、「地理空間情報」と呼ばれます。たとえば、目的に応じてあるエリアまたは地点の人口分布や地価、建物の属性情報、水害時の浸水レベルなどを色分け表示したり、人・物の流れや気象の変化など流動的な情報を可視化したり、また、種類が異なる地理空間情報を重ね合わせて表示したりすることで複数の情報を同時に可視化できます。それにより、目的の情報を視覚的に把握できるため、迅速かつ高度な分析や判断が可能となります。

GISの活用目的は、都市計画や災害時のハザードマップ、防災計画、生活インフラの監視などのほか、不動産物件から駅などへのアクセス性の評価、商業施設の出店計画に必要な商圏分析など多岐に亘ります。

また、生活に身近なシーンでは、GPSで取得した地図上の地点またはエリアに建物の情報や交通状況などの地理空間情報を付加して表示する、カーナビゲーションシステムやスマートフォンの地図アプリケーションなどがGISの代表的なサービスといえます。

GISを活用した目的の地理空間情報の可視化のイメージ画像
GISを活用して目的の地理空間情報を可視化することで、迅速な理解や分析、判断が可能に。

従来のGISの課題と高度な「3D都市モデル」の必要性

従来は、2D表示のGISが大多数でしたが、技術の進展により、利用目的によっては地理空間情報をより分かりやすく可視化できる3D表示も多用されるようになりました。いまではスマートフォンの地図アプリケーションなどでも手軽に3D表示のサービスが利用できます。

しかし、代表的なサービスにおける3D表示は、地上の状態を幾何形状(三角形または多角形)で構成した3Dポリゴンによる「ジオメトリモデル」であるため、地形と建物、隣接する建物、街路などが区別されていない状態で可視化されています。そのため、位置情報と3Dデータ、詳細な地理空間情報を高精度に結びつけることが困難でした。

たとえば、都市計画や防災計画など緻密な分析とシミュレーション、スマートシティの実現に欠かせない街のデジタルツイン化といった高度な用途においては、土台となる正確かつ精緻な3Dデータの作成に多くの工数と費用を要してしまうことが課題となっていました。このような背景から、オープンかつ高精度な3D都市モデルの必要性が高まり、各国でデータの整備と活用が行われるようになりました。

国際基準規格「CityGML」、そして日本の3D都市モデル「PLATEAU」とは

国や自治体はもちろん、企業や個人など、さまざまな人が多種多様な目的で3Dデータを利用するには、共通のプラットフォームに則ることが必須条件となります。そこで、地理空間情報分野の国際標準化団体OGC(Open Geospatial Consortium)が国際標準として策定した「CityGML」の規格を採用することで、国内外で幅広く3D都市モデルのデータを利用することが可能となります。

また、CityGMLでは、従来の一律に幾何形状で構成した「ジオメトリモデル」だけではなく、各建物・街路を区別して定義し、それぞれに高さや属性情報が付与された「セマンティックモデル」を採用しているため、緻密さと高い精度が求められる高度な用途に対応することができます。

日本では、Society5.0の実現を見据え、国直轄で国土交通省が主導するCityGMLに準じた3D都市モデルのオープンデータ「PLATEAU(プラトー)」が公開されています。PLATEAUは、先行してCityGMLを活用する国々に比べると遅れてのローンチとなったものの、全国56都市・面積約1万Km2・建物約1千万棟を誇る世界最大規模のオープンな3D都市モデル(国土交通省 報道発表資料・2022年8月より)として、アップデートやユースケースの拡充が重ねられています。

PLATEAUは主に以下の3種類のデータで構成されています。

ひとつは、従来は2Dデータの作成が主要な用途だった、航空機からレーザープロファイラーで「航空測量」した高さデータや「航空撮影」した画像データ。もうひとつは、自治体・市町村による2D地図データである「都市計画基本図」。そして、これまで地域内での使用が主だった「都市計画基礎調査」と呼ばれる、都市計画法に基づいて調査した各建物の属性や構造、仕様、種類、築年数などのリッチデータです。

このように、以前から調査・取得されてきた有効なデータを発掘し、3D都市モデルという新たなフォーマットに活用したことで、ゼロからスタートすると膨大なコストがかかる3D都市モデルの構築費用を大幅に削減することができたといわれています。

なお、PLATEAUでは、各種3Dグラフィック用のソフトウェアでの利用に対応したオープンデータのダウンロードだけでなく、Webブラウザ上で任意のエリアや地点の3Dモデルや各種の情報を表示できる「PLATEAU VIEW(プラトー・ヴュー)」も公開されています(図1)。

PLATEAU VIEWを使用した渋谷駅周辺の個々の建物の用途別の色分け表示のイメージ画像
図1 PLATEAU VIEWを使用し、渋谷駅周辺の個々の建物を用途別に色分け表示。(国土交通省のPLATEAU VIEW https://www.mlit.go.jp/plateau/app/ を使用して表示)

3D都市モデルのオープンデータを利用するメリット

国際標準規格CityGMLに準じた3D都市モデルPLATEAUのオープンデータは、多くのアプリケーションに対応し、商用利用も可能であるため、国や自治体だけでなく、あらゆる業種の企業や個人のクリエーターなど、さまざまな人が多様な目的で利用することができます。

また、大きなメリットとして、高い精度で座標と連動した3Dモデルと建物のテクスチャやその属性情報などを目的に応じて利用できることが挙げられます。座標と高精度に連動するため、目的のエリアや位置の3Dモデルに目的のデータを正確に付与することができます。これにより、たとえば、より高度なシミュレーションや都市計画、現実社会とサイバー空間が連動するデジタルツインへの活用が可能です。また、精緻な3Dモデルを利用したゲーム用の3D背景や精度の高いVR(仮想現実)/AR(拡張現実)を使ったエンターテインメントやコミュニケーションなどにも活用することができます。

なお、CityGMLでは、3Dオブジェクトの詳細さをLOD(Level of Detail)という概念で一元管理することができます。現在、キューブ状のオブジェクトで建物を表現するLOD1から、建物の外観の緻密さに加え、屋内の3Dデータとも連係が可能なLOD4の最大4段階で構成されています(図2)。従来の3Dオブジェクトでは、縮尺の変化に対して煩雑化しがちだった同一オブジェクトの詳細さが異なるデータを一元的かつ効率的に管理・蓄積・利用することができるようになりました。これにより、俯瞰で見た街と近くで見る建物、そして建物の内部までシームレスな3D表示が可能となるため、たとえば、サイバー空間の商業施設に入店して、実際に買い物ができるというような商業のデジタルツイン化も実現します。

CityGMLのLODの概念図
図2 CityGMLのLODの概念図(国土交通省 PLATEAU ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/plateau/app/ より)

また、CityGMLには、 ADE (Application Domain Extension)という地物や属性の定義を拡張する機能があり、目的に応じてこれらの情報を追加することが可能です(図3)。さらに、ADEのフォーマットに則って拡張した情報は、他の目的・用途に再利用することもできます。

CityGMLのADEで拡張されるデータのイメージ画像
図3 CityGMLのADEで拡張されるデータ(国土交通省 PLATEAU ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/plateau/ より)

3D都市モデルの活用例

ここでは、CityGMLをフォーマットとした3D都市モデルの活用例について、PLATEAUのユースケースを基に目的別で紹介します。

都市計画を目的とした分析・シミュレーション

  • 商業利用と住宅が隣接している地域でも、建物ごとの情報を使って緻密なゾーニングを検討できます。たとえば、子育てしやすいエリアを建物の属性情報などリッチデータで分析するなどして、街の政策検討に役立てることができます。
  • 立地上、夏に気温が著しく上昇しやすい街では、熱気の停滞や流動性を可視化し、どのような街づくりを行えば、住民の生活が快適になるかをシミュレーションで可視化して検討することが可能です。
  • 過去から現在までの街の変化を可視化して分析。街の歩道や車道を変更すると人や車の動きがどう変わったかを把握することで、都市計画の精度を向上できます。

災害リスクの把握や防災計画を目的としたシミュレーション

  • 地域の災害リスクについて、高さ情報を含む3D都市モデルでシミュレーション分析することで、より緻密で精度の高い避難計画や防災計画を検討することができます。
  • 洪水や津波などの災害をシミュレーションで可視化し、建物単位で被害を予想することができます。たとえば、迅速な避難が困難な高齢者の移動や、避難所が住居や職場からアクセスしにくい場合などに有効な、高い建物などへの「垂直避難」の計画が可能です。垂直避難に有効な建物の高さや属性(鉄筋や木造など)のデータを基に、公共施設だけでなく民間のビルにも働きかけて、避難方法を多様化することが検討されています。

街や施設の改善を目的としたモニタリング

  • カメラやセンサから得た情報を使って都市活動を可視化して分析。歩道など、街の動線の改善に有効な人流シミュレーションが可能です。ほかにも、調査方法として、住民がスマートウォッチを装着することで、センサやカメラでは把握しきれない人の移動ルートをデータ化して可視化し、街の課題抽出と改善を行う取り組みもあります。
  • 高速幹線鉄道の主要駅といった、人の動線が煩雑になりがちな大規模な施設においては、LOD4で屋内データと連係することで、駅構内外の人流を可視化して3D都市モデル上で再現することが可能です。人が迷いがちな地点や混雑しがちな地点を可視化することで、動線を含む空間設計の改善に役立てることが可能です。
  • ある地点周辺の建物の属性や人流のモニタリングにより、訴求内容に対して最適かつ効率的な屋外広告の出稿計画への活用も考えられます。

コミュニケーションやエンターテインメントへの活用

  • 屋内外のデータを連係させた3Dの仮想空間での、街歩きや商業施設内での接客・コミュニケーションを行うことができます。デジタルツインでの商品販売や街のアピールをオープンデータの活用によってコストを抑えながら実現できます。
  • 座標データを共有することにより、実際の街にいるAR(拡張現実)利用者と、遠隔にいるVR(仮想現実)利用者の双方が、まったく同じ場所での観光や街歩き、ショッピングなどの体験をシェアすることができます。また、各建物が区別されているデータの特性を活かして、ARを活用した商店街の各店舗の案内や情報提供も可能です。 さらに、実際の街の3Dデータを利用したゲームを通して、国内外の人に街をアピールし、観光客誘致や地域活性化につなげるという取り組みもあります。

データ主導で、エレクトロニクス機器の効率的な運用も実現

ここまでは街や人に作用するDXへの活用例を中心に挙げました。一方で、街をモニタリングしてデータを取得したり、業務を自働化したり、それらに必要不可欠なデータ通信を行うためにはエレクトロニクス機器の利用が欠かせません。こうした機器の効率的な運用を検討する際に、3D都市モデルでのシミュレーションやデータを活用することも可能です。

たとえば、人流のモニタリングを行う際に、センサやカメラを無制限に設置するわけにはいきません。そこで、3D都市データでシミュレーションを行って、センサやカメラの配置計画を検討し、限られた台数で効率的なセンシングとデータ取得につなげることができます。

また、無線通信に不可欠な基地局の配置計画にも、3D都市モデルでの分析やシミュレーションを活用することができます。さらに、今後の導入拡大が期待される物流ドローンのフライトシミュレーションにも、3D都市モデルの活用が期待されています。建物それぞれの高さ情報を持つ3D都市モデル上で、安全な立体的飛行ルートを選定できれば、人による現地調査の工数の課題を解決することができるためです。

このように、CityGML規格の3D都市モデルは、政策や計画、サービスなどに留まらず、ハードウェアやデバイスに求められる仕様、運用方法の検討など、さまざまな活用法が期待できそうです。3D都市モデルの活用は、本格的なデジタルツイン実現への大きな進展であり、ユースケースの増加にともない、あらゆる業種・立場の人が新しいアイディアで多彩に活用できる、よりリッチなオープンデータへと成長していくことでしょう。

関連リンク

関連製品

関連記事