通过“3D城市模型”加速发展的智能城市、数字孪生的构建、电子领域的数据驱动的主要图片

通过“3D城市模型”加速发展的智能城市、数字孪生的构建、电子领域的数据驱动

什么是将地理空间信息可视化的“GIS(地理信息系统)”?

GIS是“Geographic Information System”的缩写,中文译为“地理信息系统”,是指把用于不同目的的各种信息在地图上进行可视化的系统。此类与空间中的地点或区域的位置信息相关连的信息,即有关事物或现象的信息则被称为“地理空间信息”。例如,根据不同目的,用不同颜色显示某个区域或地点的人口分布、地价、建筑物的属性信息、水灾时的浸水程度等;或将人与物的移动、气象的变化等流动性信息可视化;亦或叠加显示不同类型的地理空间信息。以此可将多种信息同时可视化。这样一来人们就能够直观地掌握所需的信息,从而实现快速且复杂的分析和判断。

GIS的活用目的多种多样,除了城市规划、灾害时的防灾地图、防灾计划,生活基础设施的监测等以外,还可以用于评价从房地产建筑物到车站等处的交通便利性,以及商业设施开店计划所需的商业区分析等方面。

另外,在贴近我们生活的场景中,汽车导航系统和智能手机的地图应用程序等可以说是GIS的代表性服务。此类应用程序是将建筑物的信息和交通状况等地理空间信息,附加并显示在通过GPS获取到的地图中的地点以及区域上。

活用GIS,将所需的地理空间信息可视化,以此就能快速理解、分析和判断。图片
活用GIS,将所需的地理空间信息可视化,以此就能快速理解、分析和判断。

以往的GIS的课题和高端的“3D城市模型”的必要性

过去,GIS大多都是2D显示,随着技术的发展,3D显示也开始被广泛使用,它能根据使用目的,让地理空间信息更易于理解并可视化。现在智能手机的地图应用程序等也能轻松地利用3D显示的服务。

然而,代表性服务中的3D显示,是用几何形状(三角形或多边形)构成地面状态的3D多边形的“几何模型”,所以地形、建筑物、相邻建筑物、街道等都是以不加区分的状态被可视化。因此,很难将位置信息、3D数据和详细的地理空间信息高精度地结合起来。

例如,细致分析和模拟城市规划、防灾计划等以及实现智能城市,城市的数字孪生化则必不可少。在这个高端的用途中存在的课题是,要制作准确且精细的3D数据作为根基,需要花费很多工时和费用。在这个背景下,开放且高精度的3D城市模型的必要性逐渐提高,各国都开始进行数据的整备和活用。

什么是国际标准“CityGML”和日本的3D城市模型“PLATEAU”?

除了国家和地方自治体,如果企业和个人等各种人士要把3D数据用于多样化目的,必须的条件就是要遵循共同的平台。为此,采用地理空间信息领域的国际标准化团体OGC(Open Geospatial Consortium,开放地理空间信息联盟)作为国际标准制定的“CityGML”,就可以使3D城市模型的数据在日本国内外得到广泛应用。

另外,在CityGML中,除了以往统一由几何形状构成的“几何模型”外,还采用了“语义模型”,将各建筑物和街道进行区分定义,并分别赋予了高度和属性信息,因此就可以应对需要细致性和高精度的高端用途。

“PLATEAU”是符合CityGML的3D城市模型的开放数据,由日本政府直接管辖的行政机关国土交通省主导。日本为了实现Society5.0(超智能社会),所以公开了“PLATEAU”。PLATEAU虽然起步晚于先行活用CityGML的各个国家,但作为超大规模的开放式3D城市模型(参考日本行政机关国土交通省报道公布资料/2022年8月),覆盖了日本全国56个城市、约1万Km²面积、约1千万栋建筑物,并一直在不断更新和扩大使用案例。

PLATEAU主要由以下3种数据构成。

一种是从飞机上用激光轮廓仪“航空测量”出的高度数据和“航空摄影”到的图像数据,以往主要用于2D数据制作。另一种是地方自治体和市町村制作的2D地图数据“城市规划基本图”。还有一种是根据《城市规划法》,通过“城市规划基础调查”所调查出的丰富数据,包括各建筑物的属性、构造、规格、种类、建筑年数等,以往主要在地区内使用。

因为从零开始构建3D城市模型会花费巨大的成本,所以像以上这样,将过去调查和获取的有效数据挖掘出来,并活用在3D城市模型这一新的格式中,从而使3D城市模型的构建费用得到了大幅度削减。

另外,在PLATEAU中,不仅能下载可应对各种3D图形用软件的开放数据,还公开了在Web浏览器上能够显示任意区域和地点的3D模型及各种信息的“PLATEAU VIEW”(图1)。

使用PLATEAU VIEW,按照不同用途,用颜色区分显示涩谷站周边的各个建筑物。图片
图1 使用PLATEAU VIEW,按照不同用途,用颜色区分显示涩谷站周边的各个建筑物。(使用日本行政机构“国土交通省(MLIT)”的PLATEAU VIEW https://www.mlit.go.jp/plateau/app/进行显示)

利用3D城市模型的开放数据的优点

符合国际标准CityGML的3D城市模型PLATEAU的开放数据支持多种应用程序,也可用于商业用途,因此除了日本政府和地方自治体,所有行业的企业和个人创作者等,任何人都可以将PLATEAU的开放数据用于多样化目的。

另外,开放数据有一个很大的优点是,它可以根据不同目的,使用与坐标高精度联动的3D模型以及建筑物的纹理和其属性信息等。由于开放数据与坐标高精度联动,因此可以准确地将目标数据分配到目标区域和目标位置的3D模型上。这样就可以活用在各个方面,例如更高端的模拟、城市规划、现实社会与网络空间联动的数字孪生。同时,还可以活用在采用精细3D模型游戏用3D背景和采用高精度VR(虚拟现实)/AR(增强现实)的娱乐和交流等方面。

此外,在CityGML中,可以通过LOD(Level of Detail,多层次细节)这一概念,将3D对象的详细程度进行集中管理。现在,CityGML由多达4个阶段构成,包括从使用立方体形状的对象来表现建筑物的LOD1,到除了建筑物外观的细致性以外,还可以连接室内3D数据的LOD4(图2)。以往的3D对象针对比例尺的变化容易变得复杂化,而现在已经可以集中有效地管理、存储和利用同一对象的不同详细程度的数据。这样一来我们俯视到的城市和近距离看到的建筑物,乃至建筑物内部都能实现无缝3D显示。例如,可以进入网络空间的商业设施实际购物,实现这种商业的数字孪生化。

CityGML的LOD概念图
图2 CityGML的LOD概念图(参考日本行政机关国土交通省PLATEAU网站https://www.mlit.go.jp/plateau/app/ 编辑制作)

此外,CityGML还具有一种叫做ADE(Application Domain Extension, 应用领域扩展)的功能,可扩展地物及属性定义。它可以根据不同目的,添加相关信息(图3)。并且,遵循ADE的格式而扩展的信息还可以用于其他目的和用途。

 通过CityGML的ADE而扩展的数据图片
图3 通过CityGML的ADE而扩展的数据(参考日本行政机关国土交通省PLATEAU网站https://www.mlit.go.jp/plateau/编辑制作)

3D城市模型的活用范例

下面,以PLATEAU的使用案例为基础,按照不同目的为大家介绍以CityGML为格式的3D城市模型的活用范例。

以城市规划为目的而开展的分析和模拟

  • 即使是与商业用途和住宅邻接的地区,也可以使用每个建筑物的信息来探讨细致的分区。例如,可以使用建筑物的属性信息等丰富数据来分析适宜养育孩子的区域等,可有助于探讨城市政策。
  • 对于在地理位置上夏天气温容易显著上升的城市,可以将热空气的停滞和流动性可视化,“建设什么样的城市才能使居民的生活变得舒适?”,可以通过模拟将这个问题可视化,并开展探讨。
  • 将过去到现在的城市变化可视化并进行分析。“如果改变城市的人行道和车道,人和车辆的动向会如何变化?”,掌握这一点就能提高城市规划的精度。

以掌握灾害风险和防灾计划为目的的模拟

  • 使用包含高度信息的3D城市模型,针对地区的灾害风险进行模拟分析,就可以探讨出更细致、精度更高的避难计划和防灾计划。
  • 通过模拟,将洪水和海啸等灾害可视化,就可以按各个建筑物来预测受灾情况。例如,针对难以迅速避难的老年人的移动问题,以及难以从住所和工作地点前往避难所等情况,可以制定出向较高建筑物等进行有效的“垂直方向避难”的计划。根据适合垂直方向避难的建筑物的高度和属性(钢筋或木造等)的数据,除了公共设施,同时也鼓励民用大楼,探讨多样化的避难方法。

以改善城市和设施为目的的监测

  • 使用从摄像机和传感器中获取的信息,将城市活动可视化并进行分析。可以开展有效的人流模拟,帮助改善人行道等城市活动路线。此外还有一个举措的调查方法是,通过居民佩戴的智能手表,将传感器和摄像机无法完全掌握的人流移动路线数据化和可视化,提取城市课题并加以改善。
  • 在高速铁路干线的主要车站等人们的活动路线趋于复杂的大规模设施中,通过LOD4连接室内数据,可以将车站内外的人流可视化,并在3D城市模型上显示出来。将人们容易迷路或拥挤的地点可视化,可有助于改善包括活动线路在内的空间设计。
  • 通过对某个地点周边建筑物的属性和人流的监测,还可以针对宣传内容,活用在适宜且高效的室外广告登载计划方面。

活用于交流和娱乐

  • 可以在连接室内外数据的3D虚拟空间中进行城市漫步,或在商业设施内接待顾客及开展交流。通过活用开放数据,可以在控制成本的同时,实现通过数字孪生进行商品销售和城市宣传。
  • 身在实际城市中的AR(增强现实)用户和身在远程的VR(虚拟现实)用户,双方通过共享坐标数据,可以在同一地方共享观光、逛街、购物等体验。此外,发挥各建筑物存在区分的数据特性,还可以提供活用了AR的商店街各店铺的向导和信息。另外还有一些举措是,通过使用了实际城市的3D数据的游戏,向国内外的人们宣传城市,以帮助吸引游客和振兴地区。

通过数据主导,同时实现电子设备的高效运用

以上重点列举了对城市和人们发挥作用的DX(数字化转型)的活用范例。另一方面,要监测城市并获取数据,以及开展业务自动化,数据通信则必不可少。而要进行数据通信,必须使用电子设备。在探讨这些设备的高效运用时,也可以活用通过3D城市模型进行的模拟和数据。

例如,在进行人流监测时,不能毫无限制地设置传感器摄像机。因此,可以使用3D城市数据进行模拟,探讨传感器和摄像机的设置计划,可有助于用有限的台数进行高效传感并获取数据。

另外,在无线通信方面,基站配置计划必不可少,在制定计划时也可以活用3D城市模型进行分析和模拟。并且,在今后有待扩大导入的物流无人机的飞行模拟方面,3D城市模型的活用也备受期待。如果能从具备各建筑物高度信息的3D城市模型中,选择安全的立体飞行路线,就能解决人工进行现场调查的工时问题。

如上所述,CityGML标准的3D城市模型并不局限于政策、计划、服务等方面,硬件和设备所需的规格、运用方法的探讨等,各种活用方法都将受到期待。3D城市模型的活用,是实现真正的数字孪生的重大进展,随着使用案例的增加,3D城市模型一定会成长为更加丰富充实的开放数据,让所有行业和所有身份的人都能以新的构思广泛活用。

关联网站

相关产品

相关文章