ノイズ対策技術 / 事例紹介(自動車)
車載LAN用コモンモードチョークコイルによるCANのノイズ対策(4)BCI試験の評価
BCI試験 測定環境
| 試験レベル | 閉ループ法100mA |
|---|---|
| 試験周波数 | 1MHz-400MHz |
| DUT | ドライバIC(B社製) |
| 評価アイテム | コモンモードチョークコイル (DLW43SH510XK2 / DLW43SH101XK2) |
BCI試験結果
閉ループ法(100mA)によるBCI試験を実施。
DLW43SHシリーズを追加することで、誤動作が抑制されました。
(全周波数(1MHz-400MHz)で100mAをクリア)
BCI試験結果のまとめ
フィルタなしの場合では、4MHz-15MHzで誤動作が発生しますが、コモンモードチョークコイルを追加すると、誤動作が抑制されました。
DLW43SHシリーズにより、全周波数(1MHz-400MHz)で100mAをクリアしました。
- 続けて読む:波形の評価