噪音对策技术/事例介绍(汽车)
车载LAN用 根据共模扼流线圈的CAN静噪对策 (4) BCI实验评估
BCI实验 测量环境
| 实验阶段 | 闭环法100mA |
|---|---|
| 实验频率 | 1MHz-400MHz |
| DUT | 驱动IC(B公司制造) |
| 评估项目 | 共模扼流线圈 (DLW43SH510XK2 / DLW43SH101XK2) |
BCI实验结果
根据闭环法(100mA)进行BCI实验。
通过追加DLW43SH系列,误操作被抑制。
(整个频率(1MHz-400MHz)内清除100mA)
BCI实验结果总结
在无滤波器的情况下,4MHz-15MHz范围内误操作发生,追加共模扼流线圈后,误操作被抑制。
DLW43SH系列在整个频率(1MHz-400MHz)内清除100mA
- 继续阅读:波形评估