噪音对策技术/事例介绍(汽车)
车载LAN用 根据共模扼流线圈的CAN静噪对策 (3) 放射噪声评价使用设备
使用设备一览
| 使用设备 | 型号 | 厂家名称 |
|---|---|---|
| Spectrum Analyzer | 8546A | 原 HEWLETT PACKARD |
| Test Receiver | ESCS30 | ROHDE&SCHWARZ |
| Antenna(150kHz-30MHz) | 3301B | ETS LINDGREN |
| Antenna(30MHz-300MHz) | BBA9106 | SCHWARZBECK |
| Antenna(300MHz-1GHz) | UHALP9108A | SCHWARZBECK |