噪音对策技术/事例介绍(民生产品)

ToF的静噪对策-3

6. 确认插入铁氧体磁珠的效果

确认了是否插入铁氧体磁珠会导致噪声抑制效果发生变化。
不仅确认了噪声消除效果,还确认了其对电压和电流波形没有影响。
在下图的发送侧电源线①中,确认了纹波噪声的变化,以确认流向电源侧噪声的降低效果;在VCSEL的电源输入部分②中,确认了瞬态响应的变化,以确认其对电压波形是否没有不良影响。
还确认了流过VCSEL的电流波形的变化。

图: 确认插入铁氧体磁珠的效果
噪音对策效果的确认方法

Voltage① → 通过Ripple Noise确认
Voltage② → 通过Transient response确认
Current → 通过Current wave form确认

7. 铁氧体磁珠插入的效果确认——纹波噪声

如下图所示,通过将铁氧体磁珠BLE18PK100SN1插入电源线,可以看到①部分的纹波减少到了大约1/5。
确认结果表明,通过插入铁氧体磁珠,纹波噪声大大降低。

图: 铁氧体磁珠插入的效果确认—纹波噪声
通过铁氧体磁珠产生的纹波噪声降低效果

8. 铁氧体磁珠插入的效果确认——瞬态响应

另一方面,插入铁氧体磁珠不能对供给VCSEL的电压产生不良影响。
确认在插入铁氧体磁珠之前和之后的瞬态响应时,未发现由于插入铁氧体磁珠而导致波高降低。
未发现插入铁氧体磁珠会对电路的动作产生不良影响。

图: 铁氧体磁珠插入的效果确认—瞬态响应
铁氧体磁珠插入对瞬态响应的影响

9. 铁氧体磁珠插入的效果确认——VCSEL的电流波形

接下来,确认了流过VCSEL的电流的波形。
插入铁氧体磁珠之前和之后的电流波形几乎没有看到差异。
结果是,即使插入铁氧体磁珠也未发现波高降低等不良影响。

图: 铁氧体磁珠插入的效果确认—VCSEL的电流波形
铁氧体磁珠插入对VCSEL电流波形的影响

10. 总结

  • 陡峭的大脉冲电流流过ToF发送部分,该脉冲电流有在电源线中产生大纹波噪声的倾向。
  • 通过插入铁氧体磁珠,可以降低噪声,而不会对电压、电流波形和瞬态响应产生不良影响。
  • 从支持大电流和小尺寸的角度来看,建议采取以下使用铁氧体磁珠的静噪对策。
铁氧体磁珠 推荐产品
  型号 库存搜索 L尺寸 W尺寸 阻抗
(@100MHz)
额定电流
(at 85℃)
额定电流
(at 125℃)

BLE18PK100SN1

buy now 1.6mm 0.8mm 10Ω 6A 3.5A

BLE18PS080SN1

buy now 1.6mm 0.8mm 8Ω 8A 5A

BLM15KD200SN1

buy now 1.0mm 0.5mm 20Ω 3.8A 2.35A

相关产品

相关文章