BLE18PK100SN1
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
INDEX
发出陡峭的高输出脉冲时,如下图所示,大电流突然在驱动器电路中流动,并且很可能在电源线上形成大电压尖峰。
令人担心的是由此产生的噪声会干扰接收侧,导致ToF传感器的灵敏度降低。
屏蔽层可以防止大部分的噪声发射,但是除此之外,还必须防止噪声通过电源线传播。
在此将介绍一种使用EMI滤波器抑制噪声传播的有效方法。
插入铁氧体磁珠可有效地解决此类噪声问题。
通过在VCSEL和Laser driver附近插入铁氧体磁珠,可以减小泄漏到电源线侧的尖峰噪声的振幅。
此外,通过在发送侧和接收侧之间的GND线中插入铁氧体磁珠,可以防止噪声通过GND传播。
选择时考虑容易引起问题的噪声频率。
请根据安装空间选择最适合的型号。
BLM15KD200SN1