共模静噪滤波器 NFG0QHB242HS2
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
INDEX
使用支持USB3.2+安装Wi-Fi天线的电子设备,实施了与天线耦合的噪声的评估。
使用了安装在设备内的天线。
对传输USB3.2时,评估基板布线辐射的噪声与天线的耦合程度进行了调查。
此外,还进行了CMCC的降噪效果比较。
绿vs红(基准)
将CMCC配置在远离噪声源的位置,噪声未见改善。
蓝vs红(基准)
将CMCC配置在噪声源的近旁,噪声改善了约5dB。
结果表明:实际使用电子设备时,根据CMCC的配置位置产生了5dB的差异。
使用支持USB3.2+安装Wi-Fi天线的电子设备,实施了Wi-Fi接收灵敏度的评估。
在USB3.2通信期间,电子设备与Wi-Fi测量套件之间进行了Wi-Fi通信。此时确认了与USB3.2无通信时比较,接受灵敏度是否劣化。此外,还进行了CMCC的降噪效果比较。
绿vs红(基准)
将CMCC配置在远离噪声源的位置,接收灵敏度改善了1dB。
蓝vs红(基准)
将CMCC配置在噪声源的近旁,接收灵敏度改善了8dB。
结果表明:实际使用电子设备Wi-Fi的接收灵敏度,根据CMCC的配置位置产生了7dB的差异。
使用USB3.2一致性测试确认插入CMCC是否会对信号波形造成影响。在此使用USB3.2的波形一致性测试环境进行了眼图评估。
进行了Keysight SDA、USB-IF与眼图遮罩测试,结果表明即使使用共模扼流线圈NFG0QHB372,也不会对波形造成不良影响。
由此表明:CMCC的配置位置是内部系统EMC静噪措施的关键。
差动传输线的静噪措施推荐使用以下CMCC。
可有效降低共模噪声,不会对信号波形造成不良影响。此外,已获得部分IC制造商的推荐。