SDGs×Murata
村田推进的气候变化对策—整个集团的举措(上)—
INDEX
在联合国制定的17个SDGs目标中,“气候行动”的关注程度与日俱增。不仅世界各国政府都在推出气候变化对策,而且在商业领域里也有很多企业在推进碳中和与可再生能源的使用。该活动已经推广到供应链,气候变化对策现在已成为重要的企业活动之一。
在这种情况下,村田制作所(以下简称村田)也在整个集团范围内努力实施各种气候变化对策。这次,我们向环境主管部门的胜间和藤原咨询了该对策的背景和举措内容,环境主管部门正在向包括工厂设施和设备在内的整个村田集团推进气候变化对策。
1. 在社会价值和经济价值的良性循环中重要性不断增加的气候变化对策
正如“通过SDGs创造村田价值”中所述,村田将SDGs定位为旨在提高企业价值和市场竞争力的经营战略指针。在这种情况下,气候变化对策的重要性与日俱增,相应的举措也在不断“进化”和“深化”。
藤原:到目前为止,村田的产品和技术一直受到高度评价,但是,近年来重视产品制造过程的客户越来越多。以从事制造业的村田为例,我们认为努力实施减少CO2排放量等气候变化对策在社会价值和经济价值两方面都非常重要。此外,我们在2020年加入了国际环保倡议“RE100”,在2022年获得温室气体减排目标中由“SBTi(Science Based Targets Initiative)”进行的SBT认定等,一直在努力设定明确的目标并制定具体的实现计划。
胜间:努力实施气候变化对策有利于提高企业的竞争力和信誉。此外,考虑到村田在行业中的地位,我们认为表明村田在气候变化对策方面积极主动地采取举措的态度也非常重要。2018年,我们加入了JCLP(日本气候领导者伙伴关系),并就实现脱碳社会向政府提出建议等,进行超越企业界限的活动。我们正在通过向公司内外宣传气候变化对策的重要性,以希望改善整个社会的意识努力工作。
藤原:我们一直在关注各个地区可供选择的能源采购方法不断增加,同时努力实施气候变化对策,我们的目标是让村田成为客户的理想选择。同时,我们认为公司的经营理念和企业口号“Innovator in Electronics”里的为环境、社会和文化的发展做贡献也是村田的使命。
胜间:在推动工厂创造能源和节约能源的同时,经常需要安装或增加高功能设备。设施部要从企业的角度出发,向全球50多个环境主管部门传达全公司关于气候变化对策的方针,并在相互协作的同时致力于减少环境负担。
2. 在气候变化对策中充分利用本公司的技术和解决方案
目前,许多从事制造业的企业都在摸索应对气候变化的方法,工厂的每个设备和流程的能耗可视化也引起了人们的关注。能源管理系统 (EMS) 的引入对于能耗的可视化和使用量控制非常重要,对此,村田采用了一套利用本公司技术的系统。
藤原:我们将村田的传感技术和物联网技术相结合,在一些工厂引入了新建的EMS。该系统通过设置在工厂的无线传感器网络系统感知电流、温度和湿度、振动等,并将这些数据在工厂、总部和云端之间共享,从而对能源使用进行优化。例如,通过监测温度、湿度和清洁度并分别控制每个区域的空调来实现节能运行。
胜间:在引入了该系统的工厂中,有的工厂的空调用电量减少了50%,整个工厂的年节能效果为能耗减少了8.6%。目前,我们正在收集从工厂获得的数据,并考虑如何使用它以及如何将其横向推广到其他工厂。
此外,在许多企业正在努力实现的利用太阳能发电系统来使用可再生能源方面,村田也采用了一种特有的方法。
胜间:村田的大部分工厂都有大型停车场,因为许多员工开车上下班。因此,我们正在推动引入车棚式太阳能发电系统。在冈山村田制作所,我们于2020年在与工厂相邻的停车场设置了1200个停车位大小的车棚式太阳能发电设备,2021年又增加了500个停车位大小的车棚式太阳能发电设备,总发电量为3.7MW,当时是日本国内超大规模的停车场式大型太阳能发电设备之一。现在,通过利用FIT制度将产生的电能出售,每年为该地区的CO2减排效果做出约2400吨的贡献,我们还在讨论将来转向自用。目前,除了车棚式太阳能,我们还通过将使用村田技术的蓄电池和控制系统进行组合,使有效利用可再生能源成为可能。
藤原:我们正在全球推广太阳能电池板,并已在中国、泰国、新加坡、菲律宾等地的工厂设置。2021年,我们在菲律宾的工厂设置了发电量约为3MW的太阳能发电设备,预计每年可减少约2900吨CO2。此外,我们还使用地热发电等可再生能源,使其成了在海外基地中首个实现100%使用可再生能源的工厂。
菲律宾工厂将成为海外生产基地中首个100%使用可再生能源的工厂
100%使用可再生能源作为气候变化对策的主要目标而备受关注。为了实现这一目标,仅靠事业所内的可再生能源发电设备根本无法承担村田的电力消耗,因此我们正在推进向事业所外的可再生能源事业进行投资以及摸索可再生能源电力的采购方法等,致力于扩大整个集团的可再生能源使用范围。
在下半部分,我们将介绍在全公司范围内推进气候变化对策并促进使用可再生能源的公司内部制度。