陶瓷电容器
SDGs×Murata
在上一篇“通过SDGs创造村田价值”中,以村田提出的基于ESG制定的11项重要课题为首,对村田的SDGs观点以及经营战略进行了介绍。
那么是如何在现场开展SDGs活动的呢?此次我们聚焦村田的主打产品MLCC(独石陶瓷电容器)的现场,就活动事例向产品技术部的青木、事业改革推进部的真田和材料技术开发部的三好进行了采访。
创业于1944年的村田秉持为文化发展贡献力量的经营理念,不断对此进行实践,支撑了人们富足美满的生活。
自从1949年村田在日本首先开始对钛酸钡瓷电容器进行量产,1940年代的收音机、1950〜60年代的电视、1970〜80年代的音响和影像设备、1990年代的电脑以及移动电话的普及,MLCC真正做到了一直与社会、文化一起发展进化,各式各样的产品也不断被开发研制出来。
青木:“在MLCC超过半个世纪的历史里,2000年代智能手机的高性能化为其带来了巨大的冲击。而这是因为电容器数量在设备使用上的飞跃式增加。这几年5G、6G时代的到来,还有以电动汽车及自动驾驶为代表的技术进步,让MLCC的需求也得以顺利增长。”
我们对村田MLCC的优势做出了以下分析。
青木:“我认为村田之前的成长历史、所累积的高超技术力和‘说起电容器就想到村田'这样的企业形象是其中一个原因。车载MLCC等产品关系到人的生命,所以绝对的信赖感和安心感是极为重要的。而且因为我的工作是向顾客介绍MLCC的规格等,所以我认为村田一直以来逐一听取顾客需要的变化、预测新的需要并进行产品开发的应对能力也是原因之一。”
三好:“优秀的电子设备源于优秀的电子元件,优秀的电子元件源于优秀的材料。这个观念在村田世代相传。在此基础上以材料开发的角度来看,我认为从头开始对制造MLCC的材料进行自行开发这一点也是村田的优势。正因为生产设备也是自家的,作业效率改进和生产技术改进才有可能实现迅速化、日常化。村田依靠这些降低成本的举措保住了和竞争对手之间的优势。”
针对以智能手机高性能化为代表的需要的变化,村田于2012年开发出0.25×0.125mm尺寸的MLCC。而现在被缩小到了肉眼难见的地步。其中凝聚了在“通过SDGs创造村田价值”中所介绍的“轻薄短小”这一村田核心竞争力。
青木:“不断追求小型化、谋求便利性、为各种市场提供产品的MLCC的历史,也可以说是一部向轻薄短小进行挑战的历史。而我们也有自信说,是我们一直在充当行业先锋推动了小型化的发展。”
真田:“我负责统筹以环境以及可持续发展为中心的现场改进工作,并谋求和其他事业部进行合作。SDGs和ESG这类词汇在社会和企业活动中逐渐渗透的时候,自诞生那一刻起就在轻薄短小上不断积累历史的MLCC在几十年前就开始了环境负荷降低行动。小型化会减少资源的使用量,关于包装材料还提出使用贴装这种新的包装方式,也在降低包装材料的使用量、废弃量以及节省运输能源等方面开展着各种活动。”
MLCC在环境问题备受瞩目之前就率先开展了降低环境负荷等活动。包括现在正在进行的活动在内,下一期我们将介绍更为具体的事例。
本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。