Productos de supresión de ruido / Filtros de supresión EMI / Dispositivos de protección ESD
Guía de filtros de supresión de ruido
En esta lección hablaremos de las láminas absorbedoras de microondas. Diferentes empresas han desarrollado varios tipos de láminas absorbedoras de microondas, y este artículo presenta las láminas absorbedoras de microondas suministradas por Murata Manufacturing.
Las láminas absorbentes de microondas absorben las microondas utilizando dos principios diferentes.
La parte izquierda de la figura 2 muestra tipos que absorben energía de microondas utilizando la pérdida magnética de los materiales del mismo modo que los núcleos de ferrita presentados en artículos anteriores. Estos tipos tienen una estructura formada por un polvo magnético (sendust o ferrita) mezclado con una lámina de silicona u otro material de caucho. Las microondas que entran en estas láminas generan un campo magnético dentro de los materiales magnéticos, y parte de la energía se pierde o se absorbe cuando ese campo magnético se convierte en energía de microondas. Por esta razón, las frecuencias afectadas difieren según los materiales magnéticos utilizados, pero estos tipos son eficaces para una amplia gama de frecuencias que va de varios cientos de MHz a varios GHz.
El tipo que se muestra a la derecha de la figura 2 absorbe las microondas utilizando un principio diferente. Estas láminas reflejan las microondas tanto de la superficie frontal como de la posterior de la lámina, como se muestra en la figura 3. Las dos ondas reflejadas se solapan entre sí cuando salen del absorbedor, pero se produce una diferencia de fase debido a la diferencia en las distancias recorridas por cada una de las ondas. A una frecuencia determinada (la frecuencia con una longitud de onda igual a cuatro veces el grosor del absorbedor), las fases de las microondas reflejadas por las superficies anterior y posterior se desfasan 180°, con lo que las dos ondas se anulan mutuamente y se elimina la microonda. En el uso real, las amplitudes de las ondas reflejadas no son exactamente iguales, por lo que parte de la energía de microondas permanece, pero se elimina una gran proporción. En consecuencia, este tipo de absorbedor de microondas absorbe en gran medida las microondas de una frecuencia específica, pero no absorbe eficazmente otras frecuencias. Además, debido a la relación entre la longitud de onda y el grosor de la lámina, estos tipos son eficaces para la banda de frecuencias comprendida entre varios GHz y varias decenas de GHz.
Al igual que los núcleos de ferrita, las láminas absorbentes de microondas del tipo que absorben por pérdida magnética se utilizan como contramedidas EMI. Este tipo de láminas suelen tener forma de plancha, por lo que, aunque en ocasiones se envuelven alrededor de los cables, es más frecuente fijarlas a las placas o en el interior de los armarios de distribución (figura 4). Los usuarios pueden preparar sus propios materiales adhesivos al fijar estas láminas, pero estas láminas se compran generalmente con adhesivo tipo sello preaplicado en la parte posterior de la lámina. Además, algunas láminas utilizan materiales con alta conductividad térmica, por lo que también cabe esperar efectos como materiales irradiadores de calor.
Por otro lado, los tipos que absorben utilizando la diferencia de fase de las ondas reflejadas son eficaces contra frecuencias limitadas, por lo que se utilizan para absorber microondas de frecuencias específicas. La figura 5 muestra un ejemplo de uso para evitar interferencias de microondas dentro de un convertidor CS. Además, este tipo de lámina absorbente también se utiliza en antenas de compuerta ETC para evitar que las microondas salten a carriles adyacentes.
*La información presentada en este artículo es la vigente en la fecha de su publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.