Productos de supresión de ruido / Filtros de supresión EMI / Dispositivos de protección ESD
Guía de filtros de supresión de ruido
El objetivo de esta columna es ofrecer una explicación básica sobre las contramedidas del ruido, desde "¿Qué es la EMI?" hasta las funciones y usos de las distintas piezas de las contramedidas del ruido. Esta primera columna comienza con la pregunta: "¿Qué es un filtro EMI?".
"EMI" es un acrónimo que significa Interferencia Electromagnética. Por lo tanto, un filtro EMI se refiere a un filtro utilizado para eliminar la interferencia electromagnética. Sin embargo, esto puede resultar un poco confuso, así que empecemos explicando los antecedentes de cómo se crearon los filtros EMI.
Estamos rodeados de dispositivos electrónicos, y estos dispositivos electrónicos utilizan circuitos digitales. Las corrientes de alta frecuencia fluyen a través de los circuitos digitales, por lo que cuando estas corrientes fluyen a través de patrones de sustrato, cables y otros cableados, estos caminos se convierten en antenas y emiten ondas de radio. Cuando hay otros dispositivos electrónicos cerca, estas ondas de radio pueden entrar en los otros dispositivos electrónicos y producir efectos adversos. Por ejemplo, cuando se coloca un ordenador cerca de un receptor de radio, puede entrar ruido. Este es un ejemplo de ruido generado por los circuitos digitales del ordenador que se convierten en ondas de radio que luego entran en la antena del receptor de radio y, por lo tanto, se convierten en ruido. Además, cuando las ondas de radio fuertes entran en un circuito digital, la forma de onda de la señal digital puede cambiar y el circuito digital puede experimentar errores de funcionamiento. El problema del ruido no se limita únicamente a las ondas de radio transmitidas a través del espacio, ya que el ruido también puede producirse entre dispositivos conectados por cables de alimentación u otros medios.
Hay dos métodos diferentes para resolver estos problemas de ruido. Uno consiste en evitar que los dispositivos que suelen producir ruido lo produzcan. Es lo que se denomina contramedidas de emisión. El otro consiste en aplicar contramedidas en el dispositivo receptor para que no se produzcan ruidos ni errores de funcionamiento aunque el dispositivo reciba ruidos. Esto se denomina contramedidas de inmunidad. Inmunidad significa aquí resistencia, y las contramedidas de inmunidad consisten en proporcionar resistencia al ruido, como la inmunidad a una enfermedad, para que aunque entre ruido no cause problemas. Las contramedidas de emisión y las contramedidas de inmunidad se denominan conjuntamente contramedidas CEM (Compatibilidad Electromagnética).
En la mayoría de los casos, los problemas de ruido pueden resolverse adoptando suficientes contramedidas de emisión o inmunidad. Las contramedidas de emisión permiten una respuesta precisa, ya que es relativamente fácil comprender qué tipo de ruido se está emitiendo y desde dónde. Sin embargo, es mucho más difícil predecir qué tipo de ruido entrará y desde dónde, por lo que las contramedidas de inmunidad son más difíciles que las de emisión. Por lo tanto, los enfoques de todo el mundo hacen hincapié en resolver los problemas de ruido mediante contramedidas de emisión. Basándose en esta idea, cada país ha establecido normas para resolver los problemas de ruido, y estas normas establecen que las ondas de radio o el ruido de conducción de un cierto nivel o más no deben ser emitidos. (Algunas normas también exigen prestaciones de inmunidad).
Los filtros EMI son piezas de contramedida de ruido que se utilizan al aplicar contramedidas de emisión e inmunidad, para evitar el tipo de interferencia electromagnética (EMI) descrito anteriormente.
En la siguiente columna se presentarán los enfoques de las piezas de contramedida del ruido.
*La información presentada en este artículo es la vigente en la fecha de su publicación. Tenga en cuenta que puede diferir de la información más reciente.