Leitfaden für Rauschunterdrückungsfilter

Grundlagen der Lärmbekämpfung [Lektion 9] Mikrowellenabsorberblätter

In dieser Lektion befassen wir uns mit Mikrowellenabsorberplatten. Verschiedene Arten von Mikrowellenabsorberplatten wurden von verschiedenen Unternehmen entwickelt. Dieser Artikel stellt Mikrowellenabsorberplatten von Murata Manufacturing vor.

Abbildung 1. Mikrowellenabsorberplatten

<Mikrowellenabsorberblätter nach zwei Prinzipien>

Mikrowellenabsorberplatten absorbieren Mikrowellen nach zwei verschiedenen Prinzipien.

Abbildung 2. Strukturen von Mikrowellenabsorberplatten

Die linke Seite von Abbildung 2 zeigt Typen, die Mikrowellenenergie absorbieren, indem sie den magnetischen Verlust der Materialien auf dieselbe Weise nutzen wie die in früheren Artikeln vorgestellten Ferritkerne. Diese Typen haben eine Struktur, die aus einem magnetischen Pulver (Sendust oder Ferrit) besteht, das in eine Folie aus Silikon oder einem anderen Gummimaterial eingearbeitet ist. Mikrowellen, die in diese Platten eindringen, erzeugen in den magnetischen Materialien ein Magnetfeld, und ein Teil der Energie geht verloren oder wird absorbiert, wenn dieses Magnetfeld in Mikrowellenenergie zurückgewandelt wird. Aus diesem Grund sind die betroffenen Frequenzen je nach den verwendeten magnetischen Materialien unterschiedlich, aber diese Typen sind für einen breiten Frequenzbereich von mehreren hundert MHz bis zu mehreren GHz wirksam.

Der auf der rechten Seite von Abbildung 2 dargestellte Typ absorbiert Mikrowellen nach einem anderen Prinzip. Diese Platten reflektieren Mikrowellen sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite der Platte, wie in Abbildung 3 dargestellt. Die beiden reflektierten Wellen überlagern sich, wenn sie den Absorber verlassen, aber es entsteht eine Phasendifferenz aufgrund der unterschiedlichen Entfernungen, die jede der Wellen zurückgelegt hat. Bei einer bestimmten Frequenz (der Frequenz mit einer Wellenlänge, die dem Vierfachen der Absorberdicke entspricht) sind die Phasen der von der Vorder- und Rückseite reflektierten Mikrowellen um 180° versetzt, so dass sich die beiden Wellen gegenseitig aufheben und die Mikrowelle eliminiert wird. In der Praxis sind die Amplituden der reflektierten Wellen nicht exakt gleich, so dass ein Teil der Mikrowellenenergie erhalten bleibt, ein großer Teil jedoch eliminiert wird. Dies hat zur Folge, dass diese Art von Mikrowellenabsorbern die Mikrowellen einer bestimmten Frequenz stark absorbiert, andere Frequenzen jedoch nicht wirksam absorbiert. Außerdem sind diese Typen aufgrund des Verhältnisses zwischen Wellenlänge und Blechdicke für den Frequenzbereich von einigen GHz bis zu einigen zehn GHz wirksam.

Abbildung 3. Mechanismen von Mikrowellenabsorbern, die Mikrowellen über die Phasendifferenz der reflektierten Wellen absorbieren

<Methoden zur Verwendung von Mikrowellenabsorberplatten>

Wie Ferritkerne werden auch Mikrowellenabsorberbleche, die durch magnetischen Verlust absorbieren, als EMI-Gegenmaßnahmen eingesetzt. Sie sind im Allgemeinen wie Platten geformt und werden zwar gelegentlich um Kabel gewickelt, aber häufiger auf Platinen oder im Inneren von Schaltschränken angebracht (Abbildung 4). Die Benutzer können ihre eigenen Klebematerialien für die Anbringung dieser Folien vorbereiten, aber im Allgemeinen werden diese Folien mit einem bereits auf der Rückseite der Folie aufgebrachten Dichtungskleber gekauft. Darüber hinaus werden bei einigen Platten Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit verwendet, so dass auch Effekte als wärmeabstrahlende Materialien zu erwarten sind.

Abbildung 4. Beispiele für die Art von Mikrowellenabsorbern, die Mikrowellen durch magnetischen Verlust absorbieren

Andererseits sind Typen, die durch Ausnutzung der Phasendifferenz der reflektierten Wellen absorbieren, gegen begrenzte Frequenzen wirksam, so dass sie zur Absorption von Mikrowellen bestimmter Frequenzen eingesetzt werden. Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für die Verwendung zur Vermeidung von Mikrowelleninterferenzen in einem CS-Konverter. Darüber hinaus wird diese Art von Absorberfolie auch in ETC-Gate-Antennen verwendet, um zu verhindern, dass Mikrowellen auf benachbarte Spuren überspringen.

Abbildung 5. Beispiele für den Einsatz von Mikrowellenabsorbern, die Mikrowellen unter Ausnutzung der Phasendifferenz der reflektierten Wellen absorbieren

*Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Bitte beachten Sie, dass sie von den neuesten Informationen abweichen können.

Ähnliche Produkte

Ähnliche Artikel