Leitfaden für Rauschunterdrückungsfilter

Grundlagen der Rauschunterdrückung [Lektion 12] Optimale Nutzung von LC-Compound-EMI-Filtern

We plan to discontinue the production of NFA series introduced in this article.

In dieser Lektion werden wir darüber sprechen, was Sie wissen müssen, um LC-Verbund-EMI-Filter effektiv einzusetzen.
Früher wurden LC-Verbund-EMI-Filter hauptsächlich als Rauschschutz für analoge Videoleitungen verwendet. In letzter Zeit werden sie jedoch immer häufiger für digitale Single-Ended-Bus-Leitungen verwendet, z. B. für die Flachbandkabel, die für die Verbindung zwischen der Hauptplatine und dem LCD-Panel von Mobiltelefonen verwendet werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den meisten LC-Verbund-EMI-Filtern um Array-Filter, die vier Schaltungen auf einem einzigen Chip enthalten.

 
Abbildung 1: Beispiel eines 4-Element-Array-LC-Verbundfilters: Baureihe NFA18SL

1. π-Typ oder T-Typ

LC-Verbundfilter haben verschiedene Konfigurationen, z. B. π-Typen mit C-L-C-Konfiguration, T-Typen mit L-C-L-Konfiguration und L-Typen mit C-L- oder L-C-Konfiguration. Die Impedanz der vor und nach dem Filter angeschlossenen Schaltkreise gibt einen Hinweis darauf, welche Konfiguration zu wählen ist. Obwohl es Ausnahmen gibt, sind die Kondensatoren in LC-Filtern Kondensatoren mit niedriger Impedanz, die dazu dienen, hohe Frequenzen gegen Masse zu leiten, um Rauschen zu unterdrücken, so dass die Auswirkungen zunehmen, wenn die Bereiche neben dem Kondensator hochohmig sind.
Dagegen haben Induktivitäten eine hohe Impedanz und dienen dazu, hohe Frequenzen zu unterdrücken, so dass die Auswirkungen abnehmen, wenn sie neben Bereichen mit hoher Impedanz angeschlossen werden, und zunehmen, wenn sie neben Bereichen mit niedriger Impedanz angeschlossen werden. Abbildung 2 fasst diese Beziehung zusammen und zeigt die Filterkonfigurationen mit hohen Rauschunterdrückungseffekten für jeden Eingangs- und Ausgangsimpedanzpegelzustand. Aus diesem Diagramm geht hervor, dass sich die Auswirkungen ändern, wenn der Eingang und der Ausgang eines asymmetrischen Filters, wie z. B. eines L-Filters, invertiert werden; daher ist bei der Verwendung Vorsicht geboten.

 
Abbildung 2: Hochwirksame Filterkonfigurationen für verschiedene Eingangs- und Ausgangsimpedanzkombinationen

2. Filter mit mehreren Resonanzfrequenzen

In der Einleitung wurde erwähnt, dass in letzter Zeit zunehmend LC-Verbundfilter als Rauschschutz für Mobiltelefone eingesetzt werden. Eine Besonderheit der Rauschunterdrückung bei Mobiltelefonen besteht jedoch darin, dass die Gegenmaßnahmen nicht nur zur Unterdrückung des nach außen dringenden Rauschens, sondern auch zur Unterdrückung von Rauschstörungen innerhalb des Geräts erforderlich sind.

Mobiltelefone führen eine umfangreiche digitale Verarbeitung durch, und das dabei entstehende Rauschen kann die Empfangsempfindlichkeit herabsetzen oder andere Probleme verursachen, wenn es die Empfangsfunkwellen des Mobiltelefons stört. Bei der Betrachtung von Gegenmaßnahmen für Rauschsignale, die nach außen dringen, sind die vom Rauschen betroffenen Geräte relativ weit entfernt, aber Rauschstörungen innerhalb des Mobiltelefons erfordern aufgrund der kurzen Entfernungen stärkere Gegenmaßnahmen.

Normalerweise sind die Frequenzen, die Gegenmaßnahmen gegen diese Störgeräusche erfordern, das Trägerfrequenzband des Mobiltelefons von etwa 700 MHz bis 2 GHz. Wenn das Mobiltelefon jedoch mit einem TV-Tuner ausgestattet ist, müssen auch für Frequenzen um 500 MHz Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Normale LC-Filter haben eine einzige klar erkennbare Eigenresonanzfrequenz, aber diese Art von Filter dämpft das Rauschen nur über ein schmales Band und bietet keine ausreichende Leistung, wenn Gegenmaßnahmen für einen breiten Bereich wie oben beschrieben ergriffen werden müssen.

Daher werden auch LC-Verbundfilter mit mehreren Resonanzfrequenzen angeboten. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel eines Filters mit Eigenresonanzfrequenzen um 2 GHz und 500 MHz, das Rauschunterdrückungseffekte sowohl für das TV-Frequenzband als auch für das Mobiltelefon-Trägerfrequenzband bietet. Auf diese Weise kann Rauschen wirksam unterdrückt werden, indem der Filter unter Berücksichtigung der Frequenzbänder, die Rauschschutzmaßnahmen erfordern, und der Einfügungsdämpfungsdaten ausgewählt wird. Bitte probieren Sie verschiedene Kombinationen aus, um die besten Rauschunterdrückungseffekte für Ihr Gerät zu erzielen.

Abbildung 3: Beispiel eines LC-Verbundfilters mit zwei unterschiedlichen Eigenresonanzfrequenzen

*Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Bitte beachten Sie, dass sie von den neuesten Informationen abweichen können.

Ähnliche Produkte

Ähnliche Artikel