Leitfaden für Rauschunterdrückungsfilter

Grundlagen der Lärmbekämpfung [Lektion 1] Was ist ein EMI-Filter?

Grundlagen der Lärmbekämpfung

<Zu dieser Rubrik>

In dieser Rubrik sollen grundlegende Erklärungen zu Lärmschutzmaßnahmen gegeben werden, angefangen bei der Frage "Was ist EMI?" bis hin zu den Funktionen und der Verwendung verschiedener Teile von Lärmschutzmaßnahmen. Diese erste Rubrik beginnt mit der Frage: "Was ist ein EMI-Filter?"

<Einleitung>

"EMI" ist ein Akronym, das für elektromagnetische Interferenz steht. Ein EMI-Filter ist also ein Filter, der zur Beseitigung elektromagnetischer Störungen eingesetzt wird. Dies kann jedoch etwas verwirrend sein, also lassen Sie uns zunächst erklären, wie EMI-Filter entstanden sind.
Wir sind von elektronischen Geräten umgeben, und diese elektronischen Geräte verwenden digitale Schaltungen. Durch digitale Schaltungen fließen hochfrequente Ströme. Wenn diese Ströme durch Substratmuster, Kabel und andere Leitungen fließen, werden diese Pfade zu Antennen und strahlen Funkwellen ab. Wenn sich andere elektronische Geräte in der Nähe befinden, können diese Funkwellen in die anderen elektronischen Geräte eindringen und schädliche Auswirkungen haben. Wenn zum Beispiel ein Computer in der Nähe eines Funkempfängers steht, kann Rauschen in den Funkempfänger eindringen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass das von den digitalen Schaltkreisen des Computers erzeugte Rauschen zu Funkwellen wird, die dann in die Antenne des Funkempfängers eindringen und so zu Rauschen werden. Wenn starke Radiowellen in einen digitalen Schaltkreis eindringen, kann sich außerdem die Wellenform des digitalen Signals ändern und der digitale Schaltkreis kann Betriebsfehler aufweisen. Das Problem des Rauschens beschränkt sich nicht nur auf Funkwellen, die durch den Raum übertragen werden, da Rauschen auch zwischen Geräten auftreten kann, die durch Stromkabel oder auf andere Weise miteinander verbunden sind.

Unter welchen Bedingungen kommt es zu Störungen durch Lärm?

 

<Wie können Lärmprobleme gelöst werden?>

Es gibt zwei verschiedene Methoden, diese Lärmprobleme zu lösen. Die eine besteht darin, zu verhindern, dass Geräte, die normalerweise Lärm erzeugen, überhaupt Lärm erzeugen. Dies wird als Emissionsschutzmaßnahmen bezeichnet. Die andere besteht darin, Gegenmaßnahmen für das Gerät auf der Empfängerseite zu implementieren, damit Rauschen und Betriebsfehler nicht auftreten, selbst wenn das Gerät Rauschen empfängt. Dies wird Immunitätsgegenmaßnahmen genannt. Immunität bedeutet hier Widerstand, und Immunitätsmaßnahmen bestehen darin, Widerstand gegen Lärm zu leisten, wie Immunität gegen eine Krankheit, so dass selbst wenn Lärm eindringt, er keine Probleme verursacht. Emissionsschutzmaßnahmen und Immunitätsschutzmaßnahmen zusammen werden als EMV-Maßnahmen (elektromagnetische Verträglichkeit) bezeichnet.

Zwei Arten von Lärmschutzmaßnahmen

 

In den meisten Fällen können Lärmprobleme durch ausreichende Emissions- oder Immunitätsmaßnahmen gelöst werden. Emissionsschutzmaßnahmen ermöglichen eine punktgenaue Reaktion, da sich relativ leicht feststellen lässt, welche Art von Lärm emittiert wird und woher er kommt. Es ist jedoch viel schwieriger vorherzusagen, welche Art von Lärm von woher eindringt, so dass Immunitätsmaßnahmen schwieriger sind als Emissionsmaßnahmen. Daher wird in der ganzen Welt der Schwerpunkt auf die Lösung von Lärmproblemen durch Emissionsschutzmaßnahmen gelegt. Auf der Grundlage dieser Überlegung hat jedes Land Normen zur Lösung von Lärmproblemen festgelegt, die besagen, dass Funkwellen oder Leitungsgeräusche ab einem bestimmten Pegel nicht emittiert werden dürfen. (Einige Normen schreiben auch Störfestigkeit vor.)

EMI-Filter sind Teile von Störungsschutzmaßnahmen, die bei der Durchführung von Emissions- und Störfestigkeitsmaßnahmen verwendet werden, um die oben beschriebene Art von elektromagnetischen Störungen (EMI) zu verhindern.

In der nächsten Spalte werden Ansätze für Teile der Lärmschutzmaßnahmen vorgestellt.

 

*Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Bitte beachten Sie, dass sie von den neuesten Informationen abweichen können.

Ähnliche Produkte

Ähnliche Artikel