LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(2) 我们将对具有广域、远距离、低速、低耗电量等特点的LPWA无线通信中的LoRaWAN进行介绍,它能让用户构建不需要通过蜂窝基站、不需要无线局许可证的网络。 LoRaWAN LPWA 模块 无线通信 物联网 2024/01/31
LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(1) 我们将对具有广域、远距离、低速、低耗电量等特点的LPWA无线通信中的LoRaWAN进行介绍,它能让用户构建不需要通过蜂窝基站、不需要无线局许可证的网络。 LoRaWAN LPWA 模块 无线通信 物联网 2024/01/31