LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(2)的主要图片

LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(2)

INDEX - LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(1)

1. 什么是LoRaWAN?

2. LoRaWAN的通信协议栈—LoRa和LoRaWAN的作用—

3. 构建LoRaWAN网络—配置LPWA设备、网关、服务器等—

专栏——什么是通信协议栈?

INDEX - LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(2)

4. 使用LoRaWAN的物联网解决方案事例

4.1 使用LoRaWAN和环境监测传感器的防灾系统

4.2 使用LoRaWAN和土壤传感器的智能农业

4.3 使用LoRaWAN的生活基础设施智能仪表

4.4 使用LoRaWAN的太阳能发电设施的智能化

5. 村田制作所的LoRaWAN模块

5.1 村田制作所LoRaWAN模块的特长

5.2 LoRaWAN模块的产品阵容

在“LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例(1)”中,我们介绍了从LoRaWAN的概要和机制等基础知识到网络构建事例等内容。
下面,我们将介绍LoRaWAN网络在物联网解决方案中使用的实际事例,以及左右终端设备的尺寸、性能、易用性和可靠性的LoRaWAN非蜂窝LPWA模块。

4. 使用LoRaWAN的物联网解决方案事例

使用LoRaWAN的LPWA无线通信作为适合多种物联网解决方案的无线通信网络被用于各种用途。在此,我们介绍一些使用本公司的LoRaWAN模块(Type ABZ)的应用成功事例。

4.1 使用LoRaWAN和环境监测传感器的防灾系统

有河流的城镇或住宅区的图片
有河流的城镇或住宅区的图片

为了应对暴雨引发的洪涝灾害,可以在河流周围设置配备了LoRaWAN、坚固耐久的环境监测传感器。这是一种使用多个LoRaWAN设备在河流的各个地点测量降雨量,然后通过远距离无线通信收集数据,并将状况显示在终端画面的地图上的应用。用户可以通过智能手机等实时查看大雨的状况,可用于预防大雨和洪水造成的损害。
同时,LoRaWAN模块耗电量低、电池寿命长,因此即使在室外部署多个传感器,也能在大幅减少更换设备电池等维护工作的时间和费用。

4.2 使用LoRaWAN和土壤传感器的智能农业

村田土壤传感器
村田土壤传感器

近年来,对利用土壤传感器和无线通信的智能农业的需求不断增加。通过无线通信感知大范围或远处的土壤状态时,效率非常高。因此,耗电量低、大幅降低电池更换频度、可实现远距离无线通信的LPWA的引入越来越受到关注。
在农业用地内进行集中管理时,或者在山区等远离城市或村庄的农田中使用时,不需要考虑与运营商签订合同以及运营商基站覆盖的区域即可使用的非蜂窝LPWA——LoRaWAN非常有效。
此外,本公司的土壤传感器(可以同时测量土壤或水中的EC[电导率]、Moisture[体积含水量]和Temperature[温度])及LoRaWAN模块体积小,可以承受恶劣的环境,因此能实现在室外也能稳定使用的应用。

有关本公司土壤传感器的详情,请参阅以下链接。
土壤传感器|村田制作所(murata.com)

4.3 使用LoRaWAN的生活基础设施智能仪表

智能仪表图片
智能仪表图片

以前,抄表员需要到现场确认自来水、电、煤气等日常生活基础设施。近年来,通过在区域内设置的许多仪表中配备LoRaWAN模块来收集使用数据,减少了抄表的时间和成本的成功事例逐渐增加。
此外,还可以检测长期过度使用或停止使用等并发出警报,以及远程控制供电中断和恢复。而且,由于LoRaWAN是一种非蜂窝LPWA,因此可以在不依赖运营商服务区的情况下引入和运营。

4.4 使用LoRaWAN的太阳能发电设施的智能化

太阳能发电设施的图片
太阳能发电设施的图片

LoRaWAN还可用于可再生能源领域。放置在大型场地的太阳能电池板通过电力传输电缆相互连接,因此,如果进行物联网必不可少的数据通信也使用长有线电缆,则会使系统变得复杂并且需要点检的位置也会增加。通过利用LoRaWAN的低耗电量和远距离通信并将传感和面板控制的数据通信实现无线化,可以实现简单、合理以及低成本的运行。此外,LoRaWAN模块由于耗电量低,电池寿命长,所以大大降低了更换电池等维护频度。

5. 村田制作所的LoRaWAN模块

村田制作所生产小型、高品位非蜂窝LPWA(LoRaWAN)及蜂窝LPWA(LTE-M/NB-IoT)模块。在此,我们介绍本公司的LoRaWAN模块的特长和产品阵容。

5.1 村田制作所LoRaWAN模块的特长

村田制作所为全球多种领域和用途提供的LoRaWAN模块具有以下特长:

  • 体积小,不需要外部主机
    本公司的LoRaWAN模块虽然很小,但配备了应用处理器,不需要外部主机。
    此外,本模块有2种类型:开放式MCU型和AT命令调制解调器型。
  • 耗电量低
    模块的耗电量低,电池使用寿命长达约10年,因此大幅减少了更换电池所花费的时间和费用。
  • 开放式MCU型
    配备作为MCU(Memory Control Unit)的Cortex M0+/M4应用处理器。用户可以将LoRaWAN栈、应用程序和设备的唯一标识符(MAC地址等)直接添加到模块,不需要MCU主机,并且可以将其用作独立的终端节点。
  • AT命令调制解调器型
    可以使用在指定的时间自动执行指定的命令的AT命令方便地控制LoRaWAN栈。
  • 已获得主要国家的无线电法认证
    本公司的模块已获得EC标志等多种法规认证,因此,在将配备本公司模块的终端设备产品化时更容易获得法规认证。
  • 简单的PCB设计
    通过简化PCB设计降低了模块生产成本及价格。
  • 设计时考虑了天线性能
    本公司在对模块的PCB进行试制之前对天线进行测试,所以用户可以使用高性能的天线。
  • 全球销售渠道
    本公司的LoRaWAN模块可通过全球多种销售渠道购买,您可以购买任意数量的产品。
  • 质量和耐久性
    本公司的LoRaWAN模块已经过机械测试和可靠性测试,可承受恶劣的环境。
  • 高竞争力模块
    降低开发和生产等总体成本。通过使用本公司的模块,可以将产品快速、方便地投向市场。

5.2 LoRaWAN模块的产品阵容

村田制作所拥有一系列支持LoRaWAN的LPWA模块,LoRaWAN因其在通信速度和通信距离之间的平衡非常出众而在众多非蜂窝LPAWA标准中得到了广泛的支持。

非蜂窝LPWA模块Type ABZ(CMWX1ZZABZ)

支持LoRaWAN™(免许可证标准)的非蜂窝LPWA模块。它基于各个国家和地区的无线电法,也支持全球许多地区的运营商提供的服务。
Type ABZ(CMWX1ZZABZ)|LPWA Products

此外,STMicroelectronics公司正在销售ABZ型测试套件,用于在大量引入Type ABZ模块之前对其动作和特性进行确认。

今后,除上述产品之外,我们还计划销售拥有满足时代和用户需求的规格和功能的多种LoRaWAN模块。
LoRa (LoRaWAN) Modules|村田制作所(murata.com)

INDEX - LoRaWAN(非蜂窝LPWA)入门——从基础知识到物联网使用事例 (1)

1. 什么是LoRaWAN?

1.1 LoRaWAN(非蜂窝LPWA)与蜂窝LPWA的比较

1.2 LoRaWAN的主要用途

2. LoRaWAN的通信协议栈—LoRa和LoRaWAN的作用—

2.1 什么是LoRa(物理层)?

2.2 什么是LoRaWAN(MAC层)?

3. 构建LoRaWAN网络—配置LPWA设备、网关、服务器等—

3.1 自制LoRaWAN网络的构建事例

3.2 利用运营商的LoRaWAN网络构建事例

专栏——什么是通信协议栈?

关联网站

相关产品

相关文章