电感器指南 小型薄膜型RF电感器安装手册 本文以使用L型电极的小型薄膜型RF电感器(01005尺寸(0.4×0.2mm)和0201尺寸(0.6×0.3mm))为对象,对遏制安装时容易发生的倾斜的因素进行解说。 电感器 (线圈) 高频电路用电感器 2025/04/25
电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1) ・本基础知识系列的目的和内容 ・直流电/交流电、电阻/电感器/电容器、电压/电流/功率、欧姆定律 ・连接了理想的电阻/电感器/电容器的直流电路的电压和电流 高频 高频电路用电感器 电源线用电感器 电感器 (线圈) 电容器 陶瓷电容器 电阻器 2023/01/24