电感器指南

绕线型RF(高频)电感器LQW系列的产品阵容

1. 要旨

株式会社 村田制作所 产品信息网站技术专栏「RF(高频)电感器的种类和特征 [元件选择篇]」中,介绍过RF电感器根据制作工艺不同可分为绕线•多层•薄膜3种类型,并对各类型进行了说明。

其中绕线型LQW系列具有High Q・低直流阻抗・大电流・大电感的特征,有助于提高各种RF电路的性能。

绕线型LQW系列

为了使客户更加有效地选择元件,在此从3个方面来介绍村田制作所的LQW系列的产品阵容。

2. 绕线型RF电感器LQW系列的产品阵容

图1

◆尺寸

一般来说,尺寸变大Q值(表示线圈品质的值)会升高,还能获得大的电感值。 面向手机和模块等小型组件,重视产品尺寸选择LQW03/04/15尺寸、而在基站和机顶盒(连接电视机使用的一种电子设备)等比较大型的设备,重视产品特性选择LQW18/2B/2U尺寸。

◆High Q

通过粗绕线技术•芯片设计的优化等,实现High Q特性。 虽然仅限于使用粗绕线的分电感的产品阵容,但如果想要提高RF特性和维持特性,并实现电感器小型化时,它将是非常适合的系列。

 

Q特性的差异如图2所示。

图2

◆铁氧体型

RF电路中也使用电感器充当滤波器•线圈的作用。对策频率低时,形成滤波器电路需要较高的电感值,通过使用铁氧体型的电感器,使其实现小型化。

 

铁氧体型LQW系列的产品阵容如图3所示。

图3

与图1相比,可看出能够实现小型且大电感。但是Q值具有变小的倾向,因此可以说匹配用途等需要高Q值的情况下并不适合用。

请确认铁氧体型的应用资料。
・「适用于车载摄像头的Bias Tee用途的电感器 [绕线型电感器篇] 」
・「PA・电源线的静噪对策技术提案-电源用扼流电感的应用示例-」

◆车载对应产品阵容

前瞻未来的自动驾驶、致力于扩充车载设备内的RF电路匹配和扼流线圈使用的符合AEC-Q200标准的LQW系列产品阵容。关于包含村田制作所LQW系列的RF电感器车载对应产品阵容、还请在高频电路用电感器产品阵容一览表、汽车用选择工具中选择并确认。

高频电路用电感器的产品阵容一览表请点击此处

3. SimSurfing

村田制作所以帮助客户设计阶段选择元件为目的,开放设计支持工具SimSurfing权限。 除了用必要规格检索非常适合商品外,还有产品间的特性比较,还可下载S参数•SPICE模型以及模拟用数据。

4. 结语

绕线型RF电感器LQW系列具有High Q•低直流阻抗•大电流•大电感值的特征。 根据客户要求的特性,从尺寸•High Q•铁氧体型3个方面,在产品阵容系列中选择适合的产品。

株式会社 村田制作所
EMI事業部 商品技術部 商品技術3課
田中忠

本文内容是文章公开时期的信息。可能会与最新信息有所不同,敬请谅解。

相关产品

相关文章