BLF03VK221SNG
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
Wi-Fi 6支持2.4GHz和5GHz两个频段,但在2.4GHz频段的前端加入0.1到1GHz左右的噪声(如DC-DC转换器的开关噪声等)时,会产生干扰5GHz频段的三阶互调失真。
三阶互调失真通过电源线等传输到5GHz频段前端后,就会干扰通信。
这可能是由于在主设备上与使用2.4 GHz频段的Wi-Fi的设备进行通信,或在子设备上同时使用Bluetooth®所造成的。
使用支持5GHz频段的噪声滤波器,以防止噪声侵入5GHz频段。BLF03VK系列是为有效去除5GHz频段的噪声而设计的噪声滤波器。
通过将BLF03VK系列插入电源线,可以防止三阶互调失真传输到5GHz频段的前端。
| Murata Part Number |
Impedance@5GHz (ohm) |
Rated Current (mA)@85℃ |
Rated Current (mA)@125℃ |
DC Resistance (ohm max.) |
|---|---|---|---|---|
| 220 +/- 40% | 800 | 500 | 0.155 | |
| 60 +/- 40% | 1200 | 780 | 0.065 |

BLF03VK221SNG
该产品是抑制Wi-Fi(无线LAN)的通信频率之一5GHz频段的噪声的专用小型(0.6×0.3mm)噪声滤波器。
BLF03VK600SNL
BLF03VK系列是村田噪声滤波器中首个具有保证5GHz频段下的阻抗值规格的产品。
装有高速接口也是导致接收灵敏度下降的一个因素。
随着Wi-Fi通信的高速化,内部数据传输接口的速度也将提升,并且还将处理会干扰Wi-Fi信号的频率。
这还导致了PCI Express信号发出辐射,出现2.4GHz频段的Wi-Fi接收灵敏度有所下降的情况。
此外,随着USB Type-C接口的普及,支持USB3.1的功能也有所增加,由于USB3.1的信号频率接近2.4GHz频段,因此它也被视为降低Wi-Fi接收灵敏度的原因。
为了去除高速接口干扰Wi-Fi的噪声,需要在接口的信号线中插入噪声滤波器。
但由于这些接口使用的是高速信号,因此需要选择不会影响信号波形的产品。
共模扼流圈/共模噪声滤波器(CMCC)在原理上不会影响差分信号,但在实际产品中存在着一定程度的差模阻抗,因此必须选择合适的元件。
(PCI Express gen3, USB3.1 gen1, HDMI2.1 等)
(PCI Express gen3, USB3.1 gen2, HDMI2.1 等)
⇒可通过将BLF03VK系列插入电源线来进行有效降噪
⇒可通过在高速接口的信号线中使用支持高速信号的共模扼流圈/共模噪声滤波器来进行有效降噪
| BLF03VK系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 库存检索 | 阻抗(@5GHz) | 额定电流(@85℃) | 额定电流(@125℃) | 直流电阻(max) | |
![]() |
220±40% | 800 | 500 | 0.155 | |
![]() |
60±40% | 1200 | 780 | 0.065 | |
| 解决2.4GHz频段的噪声问题 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 库存检索 | CM阻抗(@100MHz) | 额定电流 | 直流电阻(@max) | 直流电阻(Rdc) | |
![]() |
28 | 130 | 2.375 | 1.9±25% | |
![]() |
35 | 120 | 2.875 | 2.3±25% | |
![]() |
15 | 100 | 3.125 | 2.5±25% | |
| 解决5GHz频段的噪声问题 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 库存检索 | CM阻抗(@100MHz) | 额定电流 | 直流电阻(@max) | 直流电阻(Rdc) | |
![]() |
12 | 160 | 1.5 | 1.2±25% | |
![]() |
12 | 150 | 2 | 1.6±25% | |
![]() |
5 | 100 | 1.625 | 1.3±25% | |