加速度传感器
无人驾驶汽车在城市中穿梭行驶的时代已不再遥远。作为在高龄化社会中确保安全的移动工具、减少交通堵塞及事故等诸多社会问题的解决方案,无人驾驶汽车的实际应用被寄予了厚望。然而,使用机器设备代替驾驶者高难度的驾驶操作并非易事。其实现离不开对先进技术的应用。
作为实现自动驾驶汽车的关键技术之一,人工智能(AI)的运用受到了广泛的瞩目。AI的进步令人为之惊叹,其判断行驶环境的准确度已经非常接近人类。但是,无论功能多么强大的AI,如果从传感器获得的行驶环境的数据有误,就不能作出准确的判断。高精度传感器的运用可谓实现安全的无人驾驶汽车的首要前提。村田制作所(以下称为“村田”)目前正致力于开发惯性传感器,以确保即使在接收不到全球定位系统(GPS)信号的地方,或摄像头和雷达不能完全发挥作用的恶劣环境下,传感器也能正确判断汽车的位置和方向。
目前,安装有自动保持行驶车道的高级驾驶辅助系统(ADAS)的汽车已进入市场,无人驾驶汽车的实现离不开ADAS技术的进一步升级,但这也要求技术必须实现飞跃性进步。在ADAS方面,确保安全的责任始终由人来承担,而系统则起到全面辅助作用。相对地,符合美国SAE*1)规定的4级以上标准的无人驾驶汽车中,针对操作的判断则由系统来完成。
*1)SAE为Society of Automotive Engineers的缩写,是推进各种交通工具的标准化的非营利组织。SAE以系统控制驾驶的程度为标准,将无人驾驶汽车中的驾驶控制技术分为从0级(完全为人工操作)到5级(完全为系统操作)这6个阶段。
汽车的行驶环境多种多样,其中还可能包括隧道中、浓雾中、尚未整修的道路等难以判断情况的环境。为了在这些环境中也能安全行驶,无人驾驶汽车中安装了GPS、摄像头、雷达等各种收集行驶环境数据的传感器。在这些多种多样的数据收据方式中,用于检测汽车的姿态与方向并正确规划行驶轨迹的,便是惯性传感器。该传感器的作用在于收集数据,以防在隧道等无法接收GPS信号的场所,或者摄像头和雷达不能完全发挥作用的情况下,汽车在行驶时不会超出车道并撞到并行的车辆或护栏等。
村田的惯性传感器采用了尤其适合实现高精度化的元件结构。作为控制汽车姿态的传感器,惯性传感器在以往的汽车中也已得到运用。然而,为了使其适用于无人驾驶汽车,就需要进一步提高其精度、安全性及性能。
通过脚踏实地地反复进行公路测试,村田目前正致力于开发更加高精度化、安全及可靠的惯性传感器。
相对于以往的应用领域,用于无人驾驶汽车的惯性传感器需要具备更高的精度、安全性和可靠性。要想实现这一点,就必须突破重重难关。对此,我们向正在开发无人驾驶汽车车载惯性传感器的村田的工程师们询问了村田的传感器的特征,以及为实现今后传感器的进一步升级而进行的技术开发工作的进展情况。
――村田的惯性传感器具备哪些有助于提高无人驾驶汽车安全性的特征呢?
*2)MEMS即Micro Electro Mechanical Systems的缩写,是使用半导体处理技术制成的、具有三维精密结构的机械系统。应用于传感器时,需先制造可产生机械运动的精密结构,然后将该运动转换为电信号,并通过信号强弱及变化检测动作。除传感器之外,MEMS技术还被用于制造显示器的显示元件和高频率部件。
检测加速度和角速度等物体状态和动作的MEMS惯性传感器包含表面MEMS和体微加工MEMS两种类型。其中,表面MEMS型的结构适用于实现小型化,多用于智能手机摄像头的防抖功能等。而体微加工MEMS型的结构则适用于实现高精度化。村田的开发工作主要集中于体微加工MEMS型。
在MEMS惯性传感器中,元件中的可动传感部分会根据物体的动作进行机械运动,并通过将该运动转换为电信号来检测加速度和角速度。在表面MEM型中,传感部分厚度较薄,为10至20μm*3),可接收的来自机械运动的信号较微弱。因此,就需要在电路端大幅增加信号幅度,这样一来就会使导致噪声变得较明显。相比之下,体微加工MEMS型则将晶圆刻蚀到40μm以上,形成较大的三维结构传感部分。因此,与表面MEMS型能够接收的信号相比,体微加工MEMS型可在元件级别准确输出较强的信号,可用于制造出低噪声、高感度、高稳定性的惯性传感器。上述体微加工MEMS型固有的特征极其适合运用于注重高安全性、高可靠性的无人驾驶汽车领域。
*3)市场上的一般值
――村田的惯性传感器目前已被应用于哪些领域中了呢?
目前的应用领域包括机床机械臂的位置检测、工业机械、农业机械、建设机械的姿态控制等。在汽车领域,为了提高操作的安全性,在检测车辆不稳定的状态并稳定车身的系统(ESC),以及防止紧急制动时车轮抱死的ABS等方面也运用了惯性传感器。
――惯性传感器需要满足哪些条件才能用于车载呢?
用于汽车的惯性传感器需要具备比用于工业机械的惯性传感器等更高的安全性和可靠性。因为如果发生事故,就极有可能涉及人身安全问题。而且,还需要确保惯性传感器在高温或低温环境下,或在受到震动和冲击时也不会出现错误操作。此外,还必须针对性能安全采取相应对策,保证即使发生意外情况也不会降低惯性传感器的安全性。
――原来用于汽车的传感器需要符合这么严格的安全性和可靠性标准啊。
不仅如此,就车载传感器而言,其制造工厂的生产体系也需要达到业务连续性计划(BCP)的要求,以确保在发生地震、火灾、水灾等灾害时也能持续供应。村田的惯性传感器的生产主要集中于加盟工厂,不过金泽村田制造所的工厂现在也已作为第二生产据点,正在扩充主力产品的量产线。
除此之外,我们还实现了100%的可追踪性。通过建立全面到位的售后服务体制,可以确保即使产品在投放市场后出现故障,也能迅速采取故障分析等适当的措施。通过产品序列号就能确定制造时哪个晶圆的哪个位置的芯片出现了故障,因此可以明确掌握其对于产品的间接影响。在客户方出现产品质量问题时,可以将影响有效地控制到较低限度。