噪音对策技术/事例介绍(民生产品)

Wi-Fi 6的降噪措施-1

1. Wi-Fi 6的登场

Wi-Fi的新标准IEEE802.11ax现已被制定,并被命名为“Wi-Fi 6”。
由于它具有通过多值调制(1024QAM)提高最快传输速度,以及通过向多个用户有效分配数据包的技术(OFDMA)对抗拥堵环境等特点,因此有望被应用于车站、机场等过度拥挤的场所的公共Wi-Fi。
但是,由于多值调制(1024QAM)还具有更易受噪声影响的一面,因此与以往的标准相比,降噪措施将有可能变得更为重要。

图: Wi-Fi 6的登场

Wi-Fi标准的演变

规格名 最大通信速度 频率 新名称 年
IEEE 802.11a 54Mbps 5GHz 频段 - 1999
IEEE 802.11b 11Mbps 2.4GHz 频段 - 1999
IEEE 802.11g 54Mbps 2.4GHz 频段 - 2005
IEEE 802.11n 600Mbps 2.4GHz 频段
5GHz 频段
Wi-Fi 4 2010
IEEE 802.11ac 6.9Gbps 5GHz 频段 Wi-Fi 5 2015
IEEE 802.11ax 9.6Gbps 2.4GHz 频段
5GHz 频段
Wi-Fi 6 2020

2. 确认EVM的容许误差

Wi-Fi 6可能存在的噪声问题是发射性能和接收特能的下降。
EVM是用于表示发射特性的参数,按照标准要求,虽然在设计时将EVM定为-35dB以下,但由于周围环境中的噪声的影响,实际数值可能会比设计值更低。如下图所示,我们使用Wi-Fi 6的模块进行测量,并查看了在1024QAM的通信条件下,EVM劣化的可容许范围。

图: 确认EVM的容许误差

■测量条件

输出: -20dBm(At SG Port)

频率: 5210MHz

带宽: 80MHz

数据传输率: 11ax MCS7/9/11

信噪比: 50~18dB

3. EVM的容许误差的确认结果

下图为“对比PER和EVM”的测量结果。
通过结果可知,如果将满足通信规范的标准定为PER(数据包错误率)在10%以下,则在1024QAM的条件下,EVM就必须为-29dBm以下。

图: PER和EVM

此时EVM和发射波形的信噪比的关系如下图所示。
通过结果可知,即使1024QAM的设计符合EVM为-35dBm的标准,如果信噪比在此基础上劣化5dB,通信将会变得很困难。
与在64QAM的条件下需要12dB的余量相比条件更为苛刻,降噪措施也就变得更为重要。

图: Tx 信噪比和EVM
可能产生噪声的原因包括Bluetooth®、模块信号、高速I/F信号、DC-DC转换器等。

相关文章