NFG0QHB372HS2
噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
INDEX
由于在信号线上使用共模扼流圈进行了降噪处理,因此我们也对信号完整性所受到的影响进行了确认。进行确认的信号为Thunderbolt 3。
我们从DUT输出Thunderbolt 3的测试模式,并对通过CMCC后的信号完整性进行了确认。
我们对使用共模扼流圈是否会对信号完整性造成影响这一点进行了确认。
我们从DUT输出Thunderbolt 3的测试模式,并对通过CMCC后的信号完整性进行了确认。
使用共模扼流圈后,信号波形的完整性与插入滤波器之前相比依然保持在同一水平,并通过了Thunderbolt 3的一致性测试。
USB4具有相同的信号速度(最大为20Gbps),因此也应该可以通过波形测试。

截止频率较高,对高速信号的影响较少;衰减特性的峰值较高,具备较好的降噪特性。