噪音对策技术/事例介绍(民生产品)
USB4的降噪措施-1
INDEX
- USB4的标准及普及
- USB和Thunderbolt的整合
- Thunderbolt 3和USB4的规格及比较
- USB中可能出现的噪声问题
- USB4的降噪措施
- 辐射噪音的测量
- 辐射噪音的测量结果
- 内部系统EMC:DUT(支持Thunderbolt 3的扩展卡)的概要
- 内部系统EMC:对Wi-Fi接收灵敏度的影响的评估
- 内部系统EMC:Wi-Fi接收灵敏度的测量结果(未采取措施)
- 内部系统EMC:与天线耦合的噪声的评估
- 内部系统EMC:与天线耦合的噪声的测量结果(未采取措施)
- 内部系统EMC:附近噪声的测量(未采取措施)
- 内部系统EMC:降噪元件的插入位置
- 内部系统EMC:接收灵敏度的测量结果(采取措施后)
- 内部系统EMC:与天线耦合的噪声测量结果(采取措施后)
- 确认信号波形:眼图测量步骤
- 确认信号波形:眼图测量
- 总结
1. USB4的标准及普及
作为主要用于在电脑等Host设备和Device设备间传输数据的差动接口标准,USB(Universal Serial Bus)现已得到广泛普及。
随着市场对于高速通信的大容量数据传输、多个差动接口标准的整合化需求的增加,USB4已在2019年9月被规定为全新标准。
今后,USB4将以电脑及其周边设备方面为主,得到进一步普及。
※ 由于USB4标准的制定,过去的标准名称已发生变更
2. USB和Thunderbolt的整合
Thunderbolt 3采用了USB Type-C接口,因此也可将Thunderbolt 3的端口作为USB 3.1端口使用。
USB4标准可与Thunderbolt 3实现完全兼容。
USB4的大部分电气性能参数都以Thunderbolt 3为基础。
3. Thunderbolt 3和USB4的规格及比较
USB4拥有与Thunderbolt 3相同的最快数据传输速度。
二者在信号振幅等方面虽然存在细微的差别,但其基本规格却是相同的。因此,和Thunderbolt 3一样,对于USB4也需要在由数据信号所引起的噪声问题和信号完整性方面采取相应措施。
| Thunderbolt 3 | USB4 | |
|---|---|---|
| 数据传输率(per lane) | 20Gbps ※Max:40Gbps(20Gbps x2lane) |
20Gbps ※Max:40Gbps(20Gbps x2lane) |
| 数据通道数 | 数据2通道 | 数据2通道 |
| 接口、电缆 | 接口: USB Type-C 接口 电缆: 专用电缆 |
接口: USB Type-C 接口 电缆: 专用电缆 |
| 传输线特性阻抗 | 差动: 90Ω±5% | 单端: 42.5Ω(typical) |
| 可以使用的I/F | DisplayPort, PCI Express | USB, DisplayPort, PCI Express |
4. USB中可能出现的噪声问题
USB4进行通信时,需要处理以下两种类型的噪声问题:基板和电缆向外界辐射的、对外界造成影响的辐射噪声;与设备内部的其他电路之间产生干扰、导致出现错误操作或性能降低的内部系统EMC噪声。
USB4进行通信时的噪声问题:1
- 辐射噪声
从USB4设备或电缆辐射噪声的噪声问题。
USB4进行通信时的噪声问题:2
- 内部系统EMC(Wi-Fi接收灵敏度低下)
USB4进行通信时,因数据信号而产生的噪声在设备内部干扰Wi-Fi天线,从而降低Wi-Fi通信灵敏度的噪声问题。
※目前,市面上尚不存在可实现USB4通信的设备(截止至2020年2月)。
因此,我们利用电气性能参数和USB4基本相同的Thunderbolt 3,对能够通信的设备进行了噪声评估。
- 下一页:USB4的降噪措施